RECOM erweitert das Portfolio um eine neue Reihe von Power-ICs und SMD-Transformatoren und ermöglicht damit die Entwicklung eigener diskreter, galvanisch getrennter DC/DC-Stromversorgungen. Das Sortiment umfasst drei verschiedene Transformator-Treiber für gängige Topologien, nämlich Flyback, Push-Pull und Full-Bridge, sowie integrierte und externe sekundärseitige synchrone MOSFET-Gleichrichtung. Ergänzt wird das Portfolio durch eine Reihe von Standard-Subminiatur-SMD-Transformatoren, die die gängigsten Eingangs-/Ausgangs- und Isolationsspannungen abdecken.
Die Flyback-Power-ICs der RVPWxxx-Serie sind entweder mit integrierten Schaltern oder mit einem Gate-Treiberausgang für einen externen MOSFET erhältlich. Diese geregelten ICs mit weitem Eingangsspannungsbereich sind einzigartig, da sie drei verschiedene Rückkopplungsmodi über denselben Pin unterstützen. Primärseitige Regelung: Der Ausgang wird durch Überwachung der primärseitigen Wellenform geregelt, wodurch kein Optokoppler erforderlich ist. Sekundärseitige Regelung: Der Ausgang wird durch Optokoppler-Rückkopplung geregelt, um die Isolierung aufrechtzuerhalten, oder durch direkte DC-Überwachung für nicht isolierte Anwendungen.
Die RVPxxx Push-Pull- und Full-Bridge-Transformator-Treiber sind in kompakten DFN-2x2-Gehäusen erhältlich und benötigen nur minimalen Platz auf der Platine. Sie eignen sich ideal für kosteneffiziente DC/DC-Wandler mit offener Regelschleife. Diese Power-ICs enthalten alle Zeitschaltungen und Überstromüberwachungsfunktionen für minimale BoM-Lösungen.
Das Herzstück eines jeden isolierten DC/DC-Wandlers ist der Transformator. Daher bietet RECOM eine Standardreihe von SMD-Transformatoren mit Isolierungen von 1,5kVDC/min bis 5kVAC/min an, um die gängigsten Eingangs-/Ausgangsspannungskombinationen abzudecken. Kundenspezifische Transformatoren mit individuellen Spezifikationen können innerhalb von 20 Tagen geliefert werden (Mindestbestellmenge erforderlich).
RECOM bietet auch die RVSxxx-Reihe sekundärseitiger Gleichrichterlösungen an, darunter einen vollständig integrierten Full-Bridge-Gleichrichter-IC in einem DFN-2x2-Gehäuse. Es handelt sich dabei um eine stromversorgungsautarke externe MOSFET-Gleichrichterlösung, die sowohl auf der High-Side als auch auf der Low-Side betrieben werden kann, ergänzt durch einen bidirektionalen integrierten Gleichrichter zum Laden/Entladen von Batteriezellen.
„Seit über 50 Jahren ist RECOM Technologieführer im Bereich DC/DC-Module, eine Position, die nur durch einen konstanten Fluss neuer Ideen und kontinuierliche Verbesserungen bei Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung gehalten werden kann. Jetzt bietet Ihnen RECOM erstmals sowohl diskrete IC-Lösungen als auch komplette DC/DC-Module an. Sie müssen keine Kompromisse mehr eingehen. Sie haben die Wahl: ein vormontiertes, getestetes und einsatzbereites Standardmodul oder eine anpassbare diskrete Komponentenlösung, bei der Sie das Layout und die Positionierung der Komponenten bestimmen und außerdem von niedrigeren Preisen profitieren, wenn das Volumen steigt – genau wie bei jeder anderen SMD-Komponente“, kommentiert Sven Krumpel, Projektmanager IC & Solutions, RECOM