Wenn Teams einen Leistungswandler entwerfen – insbesondere ohne ein vollständig integriertes Modul – haben sie oft Schwierigkeiten, den besten Transformator für ihren Anwendungsfall zu finden. RECOM hat sein umfassendes Transformator-Portfolio als das fehlende Bindeglied für Ingenieure entwickelt, die zu kundenspezifischen Leiterplatten wechseln, und stellt die richtigen Magnetics für diskrete Siliziumlösungen bereit.
RECOMs breites Angebot an Standard-SMD-Transformatoren ist beispielsweise mit verschiedenen Windungsverhältnissen und Isolationsbewertungen erhältlich, die auf RVP-Treiber abgestimmt sind. Diese handelsüblichen Magnetics helfen Designern, schnell eine Leistungsstufe zu implementieren, die den Wirkungsgrad von RECOMs bewährten Modulen widerspiegelt. Um Schaltungsdesigner zu unterstützen, bietet RECOM auch eine Reihe von
Discrete Solution (DS)-Boards an, die die gängigsten Eingangs-, Ausgangs- und Isolationsspannungen abdecken und auf einer kleinen Leiterplatte für sofortiges Testen und Evaluieren vorbestückt sind. Diese DS-Boards sind ab Lager verfügbar.
Im breiten Feld der Industrieelektronik ist jedoch ein Einheitsansatz nicht immer möglich. Wenn handelsübliche DS-Optionen den Anforderungen des Kunden nicht entsprechen, stellt RECOM ein Evaluierungsboard aus dem Standard-Treiber-, Transformator- und Sekundär-IC-Portfolio zusammen und liefert innerhalb von 20 Arbeitstagen einen funktionsfähigen Prototypen. Vollständig kundenspezifische Lösungen, bei denen Ingenieure genaue Anforderungen spezifizieren – wie nicht-standardmäßige Eingangs- oder Ausgangsspannungen oder erweiterte Luft- und Kriechstrecken, die in ihren Designs benötigt werden, um speziellen Sicherheitsnormen zu entsprechen – können ebenfalls schnell geliefert werden, wobei die benötigte Zeit von der Komplexität der geforderten Lösung abhängt. Für diesen Service wird eine MOQ von 50.000 Stück oder 50.000 USD (je nachdem, was niedriger ist) benötigt.
Die Flexibilität dieses Programms gilt auch für die interne Architektur der Magnetkomponente selbst. Teams können mehrere Wicklungen oder nicht-angezapfte Konfigurationen spezifizieren, um komplexe Ausgangsspannungsschienen zu unterstützen, sodass ein einziger diskreter Treiber mehrere isolierte Abschnitte eines Systems gleichzeitig versorgen kann. Da so viel angepasst werden kann, können Designer die Stromversorgung rund um die Applikation gestalten, anstatt die Applikation auf das Stromversorgungsdesign zu beschränken.
Schließlich ist das tiefe Magnetics-Design-Know-how, das in RECOMs erstklassigen Modulen verwendet wird, für Kunden, die diese diskreten Sets nutzen, direkt verfügbar. RECOMs Ingenieure haben bereits die harte Arbeit geleistet, alle Wechselwirkungen zwischen dem Silizium und dem Ferritkern zu validieren. All diese Initiativen von RECOM machen die diskrete Leistungsstufe genauso robust wie ihr modulares Gegenstück.