RACPRO1-T, DIN-Rail Power Supplies neu gedacht

RACPRO1-T-Serie mit aufgelisteten USPs
RECOM bringt neue, hochleistungsfähige, platzsparende AC/DC-DIN-Schienen-Netzteile auf den Markt.

Eine bahnbrechende Reihe von wirtschaftlichen, dreiphasigen DIN-Schienen-Netzteilen wurde von RECOM in Zusammenarbeit mit dem kürzlich übernommenen Stromversorgungsspezialisten LECO eingeführt. Die RACPRO1-Reihe umfasst Geräte mit einer Leistung von 240W, 480W und 960W in ultrakompakten, branchenführenden Breiten von 43mm, 52mm bzw. 80mm. Die Designteams haben herausragende elektrische Effizienz durch fortschrittliches Wärmemanagement erreicht und benötigen daher keinen Abstand an den Seiten der Bauteile für die Kühlung, was zur Maximierung der Packungsdichte im Gesamtsystem beiträgt.

Die RACPRO1 Modelle werden im Temperaturbereich von -40°C bis +70°C betrieben. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 97,1% ermöglicht den Betrieb bei voller Leistung bis zu +60°C, nur mit Konvektionskühlung. Eine Besonderheit ist, dass alle Versionen bei einer Umgebungstemperatur von +45°C bis zu 120% Extra -Power liefern können und für fünf Sekunden einen Power Boost von 150% zur Verfügung stellen, was ideal für die Versorgung hoher kapazitiver und dynamischer Einschaltlasten ist, ohne dass die Stromversorgung überdimensioniert werden muss.

Die Eingänge sind 320-575VAC dreiphasig oder 430-850VDC, während die 240W Version auch mit zweiphasigen 350-575VAC betrieben werden kann. Der Ausgang des RACPRO1-T240 ist auf 24VDC geregelt, einstellbar auf 24–28VDC, während der RACPRO1-T480 und der RACPRO1-T960 eine Auswahl an einstellbaren 24V- oder 48V-Ausgängen (48–56VDC) bieten.

Die Geräte sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und werden in Europa hergestellt. Die Zuverlässigkeit wird durch eine erweiterte Störfestigkeit gegen hohe Surgeimpulse von 2,5kV/6kV und eine verbesserte Rückspannungsfestigkeit erhöht, um unter industriellen Umgebungsbedingungen Störungen durch Motoren oder induktiven Lasten gerecht zu werden. Der Stromverbrauch im Leerlauf ist geringer als bei anderen ähnlichen Produkten, es wird ein DC-OK-Signal bereitgestellt und die 480W- und 960W-Geräte verfügen über eine umschaltbare Ausgangscharakteristik, die das Laden von Batterien und die Parallelschaltung von Ausgängen ermöglicht. Die Produktreihe entspricht der mechanischen Norm für DIN-Schienen EN 60715. Das innovative Design mit 25° gewinkelten Push-In-Klemmen ermöglicht den einfachen Anschluss der Stromversorgungen ohne Werkzeuge. Durch das neuartige Befestigungssystem sind die Geräte werkzeuglos auf der Hutschiene montier- und demontierbar.

Zu den Zertifizierungen gehören IEC/EN/UL62368-1, IEC/EN/UL/CSA61010-1 und IEC/EN/UL61010-2-201 für Sicherheit. Die Teile entsprechen den EMV-Normen EN61000-6-4 Klasse B und EN61000-6-2 für Emissionen und Störfestigkeit. Zu den Anwendungsbereichen dieser neuen AC/DC-Stromversorgungen gehören industrielle Automatisierungstechnik, erneuerbare Energien, Energieerzeugung und -Verteilung, Test- und Messtechnik, Infrastruktur, Maschinenbau und vieles mehr – halten Sie Ausschau nach einer Reihe von ergänzenden elektronischen DIN-Schienen-Sicherungen mit hohen Spezifikationen, die in Kürze von RECOM erhältlich sein werden.

Michael Peters, Business & Produkt Manager kommentiert: „Durch das innovative und unverwechselbare Design haben wir mit den RACPRO1-Serien die Bedienbarkeit von DIN-Schienengeräten vereinfacht und gleichzeitig mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97,1% eine neue Benchmark gesetzt.“

Weitere Informationen zu dieser spannenden neuen Familie von DIN-Schienen-Netzteilen finden Sie auf der RACPRO1-Webseite.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s