Produkte für die industrielle Leistungswandlung

Zuverlässige Energie ist entscheidend für eine effektive Industrieautomation, und Batterie-Backup-Lösungen werden immer häufiger eingesetzt, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Entsprechende industrielle Batterieladegeräte und Produkte zur Spannungsaufbereitung sind dafür ein elementarer Bestandteil und müssen selbst hochzuverlässig sein.

Als Spezialist für kundenspezifische Lösungen bietet RECOM Power Systems ein- und dreiphasige Batterieladegeräte mit Ausgangsleistungen von 3,2 kW bis 11 kW sowie noch höheren Leistungen durch kaskadierte Produkte an. Funktionen zur Batteriekonditionierung können integriert sein, und unabhängige ‘Front-Ends‘ für die Blindleistungskompensation (PFC) gibt es mit bis zu 4kW Leistung. Für den Ladungsausgleich sind einige Modelle bidirektional. Die folgenden Designs sind bewusst als Plattformlösungen entwickelt, die es RECOM ermöglichen, diese Lösungen schnell, einfach und kosteneffizient an unterschiedliche Kundenbedürfnisse anzupassen.

AC-Eingangs-Batterieladegeräte, -Konditionierer, -Balancer und PFC-Eingangsstufen

Batterieladegeräte mit Drehstromeingang gibt es von RECOM Power Systems mit den Leistungswerten 3,2kW (Baureihe RMOC3200) und 5kW (Baureihe RMOC5000), die für bis zu 20kW kaskadiert werden können. Die Baureihe RMOC3200 eignet sich auch für DC-Eingangsspannungen bis zu 800V. Die Ausgänge beider Baureihen gibt es für 24V Nennspannung bis 110V Nennspannung (und alle Zwischenwerte wie 36/48/72/96V) Systeme.

Ladegeräte und Konditionierer gibt es auch für 2kW Einphasen-Wechselstrom (Baureihe MA2000) und 11kW Drehstrom (Baureihe MA11000). Diese Modelle sind programmierbar, um Batterien für Test- und Konditionierungszwecke zu laden und zu entladen und um eine optimale Lebensdauer und Verfügbarkeit der Batterien sicherzustellen. Beide Baureihen eignen sich für einen sehr großen Bereich der Batteriespannungen. Die Baureihe SAB10000 liefert 10kW Batterieladeleistung aus Drehstrom (Ausgangsspannung 20V DC) oder einer 600V DC-Nenneingangsspannung (Ausgangsspannung 24V DC). Sie ist zudem bidirektional, so dass die Batterieladung für Anwendungen des Energieausgleichs an das Wechselstromnetz oder optional an die DC-Stromversorgung zurückgegeben werden kann.

Eigenständige modulare ‘Front-Ends’ für die Blindleistungskompensation (PFC-Module) gibt es mit 800W, 1600W und 3200W (Einphasen-Wechselstromeingang) sowie mit 4kW (Drehstromeingang). Die Produkte gibt es im 19“ Rack, als Open-Frame, in Chassis-Formaten oder individuell nach Kundenspezifikation. Diese PFC-Module sind entscheidend für die Verbesserung der Netzqualität und Effizienz in anspruchsvollen Industrieanlagen.
Serie Typ Beschreibung
MA11000
MA11000
Bidirectional Battery balancer Power 11kW, Input Voltage Range 180-480V3AC, Output Voltage Discharge 4-300VDC
MA2000
MA2000
Bidirectional Battery balancer Power 1.4-2kW, Input Voltage Range 90-264VAC / 3-120VDC, Output Voltage Discharge 2-120VDC
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC4000
PFC4000
PFC Front-end unit Power 4000W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC3200
RMOC3200
Cascadable Battery charger Power 3200W, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24-110V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SAB10000
SAB10000
Battery conditioner Power 10kW, Vin 340-470VAC / 520-700VDC, Vout 20VDC/24VDC

DC-Eingangs-Stromversorgungen für Traktionsbatterieanwendungen

In der Industrie nutzen Gabelstapler und andere Materialtransporteinrichtungen häufig Antriebsbatterien (Traktionsbatterien) mit Spannungen zwischen 320V und 600V. Die Baureihe SD4000 von On-Board-DC/DC-Wandlern erzeugt aus der Hochvolt-Batterie optional 24V oder 48V und liefert 4kW mit hoher Effizienz. Das Produkt für das 19“ Rack kann per Grundplatte oder mit Flüssigkeit gekühlt werden, was es für raue Umgebungsbedingungen geeignet macht. Diese Stromversorgungen für Traktionsbatterien bieten eine zuverlässige Energiequelle für Fahrzeugsteuersysteme und Hilfsfunktionen.
Serie Typ Beschreibung
SD4000
SD4000
Cascadable PSU Power 4kW, Vin 320/450/600VDC, Vout 24-110V
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RMOD500-W Series | DC/DC, Connector, 500 W, Single Output
Fokus
500 32 - 96 Single 11.7, 12.4, 13, 13.7, 23.5, 24.5 Connector

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Kundenspezifische Anpassungen

Nehmen Sie Kontakt mit RECOM Power Systems auf.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.