Die Entwicklung für die anspruchsvollen Einsatzbedingungen im Automotive-Bereich erfordert eine sorgfältige Auswahl von Komponenten, die auf höchste Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Die speziell für Automotive-Anwendungen entwickelten DC/DC-Wandler von RECOM sind vollständig nach AEC-Q100 qualifiziert und gewährleisten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungstests sowie eine konsequente Produktionskontrolle. Die kompakten Module werden im Rahmen eines Qualitätssystems hergestellt, das die Anforderungen der IATF 16949 erfüllt und einen Product Part Approval Process (PPAP) umfasst. Sie bieten die langfristige Leistungsfähigkeit, die für kritische Motor- und Fahrzeugsysteme erforderlich ist.
Hauptmerkmale
Automotive Grade 1-Zuverlässigkeit:
Entwickelt für extreme Einsatzbedingungen mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von −40°C bis +125°C.
Inspektionsoptimierte Gehäuse:
Flache QFN-Gehäuse sind mit benetzbaren Flanken erhältlich. Diese ermöglichen eine visuelle Prüfung mittels automatischer optischer Inspektion (AOI) und unterstützen die Qualitätskontrolle in der Automobilproduktion.
Hohe Leistungsdichte:
Nutzt die fortschrittliche 3D Power Packaging®-Technologie sowie die interne Flip Chip on Leadframe (FCoL)-Konstruktion für optimale Wärmeableitung und maximale Robustheit.