Batterieladegeräte & Battery Balancer

MA2000-Serie von RPS
  • Einheiten für Batterieaufladung und Battery Balancing
  • Lösungen von mehreren hundert Watt bis 30kW
  • Für Transport-, Industrie-, Automations-, Bahn- oder Verteidigungsanwendungen konzipiert
  • Eingang: 3AC-Eingang mit aktiver PFC;
    alternativer Eingangsspannungsbereich 200–1000VDC
  • Variabler DC-Ausgang für 24VDC bis 110VDC (nominal), andere Spannungskategorien auf Anfrage
Die Lösungen von RECOM für die Batterieladung und das Balancing sind für eine hohe Leistungsdichte und verlängerte Zuverlässigkeit sowohl in mobilen als auch in stationären Anwendungen konzipiert. Diese Module wurden speziell für die Anforderungen der Industrie-, Transport- und Energiesektoren entwickelt und verfügen über eine aktive PFC an AC-Leitungen sowie über überspannungsgeschützte DC-Eingänge. Durch den Einsatz neuester Schaltungstopologien und digitaler Regelungskonzepte garantiert RECOM eine lange Lebensdauer und stabile Performance in kritischen Stromversorgungsumgebungen.

Unsere plattformbasierten Designs ermöglichen es, die Charakteristika der Ausgangsspannung präzise an spezifische Batterie-Eigenschaften wie Zeit, Temperatur und Stromstärke anzupassen. Jede Einheit enthält eine interne, verlustfreie Ausgangs-O-Ring-Diode, um die Batterie vom DC-Netz zu entkoppeln, was Rückströme verhindert und einen sicheren Betrieb gewährleistet. Über das Standardladen hinaus gleichen unsere Battery Balancer die Ladungen über mehrere in Serie geschaltete Batterien oder parallele Stränge hinweg aus, wodurch sie sich ideal für Batterietests und Speicherszenarien mit hoher Kapazität eignen. Die bewusst flexibel gestaltete Architektur von RECOM ermöglicht es uns, diese Lösungen schnell und kosteneffizient an Ihre spezifischen Kundenanforderungen anzupassen.

Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um das passende Batterieladegerät oder die richtige Battery-Balancing-Lösung basierend auf Ihrem Systemtyp, der Leistungsstufe und den Anwendungsanforderungen zu finden.
Serie Typ Beschreibung
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA10000
SA10000
Neu
Battery charger 10kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility
SA3206
SA3206
Neu
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA500
SA500
Neu
Battery charger 500W AC/DC or UPS PSU for Railway Applications
SD7008
SD7008
Neu
Battery charger 7kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
Attributes Battery Charging & Battery Balancing
AC/DC or DC/DC Available Features / Options:
Power (W) up to 30000W
Isolation Isolated or non isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 12VDCnom up to 800VDCnom
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Kontaktieren Sie uns für Verkaufsanfragen oder technischen Support. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Häufig gestellte Fragen

Die Batterieladegeräte von RECOM wurden entwickelt, um mobile oder stationäre Batteriesysteme effizient zu laden und gleichzeitig eine präzise, stabile Ausgangsregelung zu gewährleisten. Diese Lösungen sind auf eine hohe Leistungsdichte und langfristige Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrie-, Transport- und Energiespeicheranwendungen optimiert.
Während sich ein Standard-Batterielade-Modul auf das Laden einer einzelnen Batterie oder eines Batteriepacks konzentriert, verwaltet ein Battery Balancer mehrere in Serie geschaltete Batterien oder parallele Stränge, um den Ladezustand aneinander anzupassen. Die Balancer von RECOM werden darüber hinaus auch in hochentwickelten Batterietests und kontrollierten Entladeszenarien eingesetzt, um eine maximale Lebensdauer des Systems zu gewährleisten.
Ja. Die Batterieladegeräte von RECOM verfügen über einstellbare Ausgangscharakteristiken, die basierend auf der spezifischen Batteriechemie, Temperaturprofilen und Ladeanforderungen konfiguriert werden können. Diese Flexibilität macht sie ideal für eine Vielzahl von Blei-Säure-, Lithium-Ionen- und speziellen industriellen Batteriesystemen.
Die aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) verbessert die Energieeffizienz erheblich und minimiert Oberschwingungsverzerrungen auf den AC-Eingangsleitungen. Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb, eine hervorragende Netzkompatibilität und die strikte Einhaltung internationaler industrieller Stromversorgungsstandards.