整合式照明的LED驱动器

RECOM的恒流和恒压LED驱动器是专门为成本敏感的应用所设计的。安全特低电压(SELV)的终端十分适合供电给整合式LED照明。包括电缆连接,RECOM LED驱动器的体积极小,可以嵌入家具、隐藏在隔板底下,或整合到空间受限的应用上。
  • 恒流 & 恒压版本
  • 超小封装尺寸&极薄设计
  • 开放电路 & 短路保护
  • 过载 & 过热保护
  • 简易安装
  • 引线或螺丝终端
  • UL8750、ENEC & CE认证

低成本AC/DC恒流驱动 (TRIAC调光)

RECOM的9W、12W、18W和25W TRIAC LED驱动器提供9W、12W、18W或25W的输出,以最实惠的价格提供1%至100%的前沿或后沿TRIAC调光控制。这些LED驱动器专门为翻新或新安装所设计,适用居家照明、聚光灯和家具安装,营造良好的照明气氛。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
9 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
2 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
12 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
3 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18W, Single Output
18 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
4 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25W, Single Output
25 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子

低成本AC/DC恒压驱动

这些低成本系列可以满足对小巧驱动器(3W、4W、6W)不断增长的需求。而薄型6W、12W和20W的方案可以满足高亮度LED照明的市场需求。CV版本则提供12V或24V的选择,适合的LED灯条照明、拱顶照明和嵌入式照明。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
3 90 - 264 单路 3.75 引线
2 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
4 90 - 264 单路 3.75 引线
3 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
6 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
4 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
12 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
5 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
20 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
Image of integrated LED-lighting

超薄型 LED 驱动器

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。