DC/DC (0.3-1.5A) constant current dimmable

Hocheffiziente, dimmbare LED-Treiber von RECOM haben modularen Gleichstromeingang, Konstantstromquellen in Durchkontaktierung sowie Kabel- und SMD-Formate mit digitaler und analoger PWM-Dimmsteuerung. Die Bauelemente gibt es in eingebauten und Open-Frame-Versionen. Die Nennstromstärken liegen zwischen 0,3 und 1.5A. Die Ausgangsspannungen reichen bis zu 56V für LED-Streifen und die Eingänge sind bis zu 60V verfügbar. Die Zertifizierungen umfassen EN und UL, die Eisenbahn- und Kabelversionen sind für IP67 zertifiziert.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
Fokus
10.5 - 37.2 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 35, 3 to 31 THT, Wired DIP, Standard
2 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
Fokus
18.2, 36.4, 54.6 6 - 60 3 to 52 THT DIP24
3 RECOM | RPY-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Fokus
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8 SMD (pinless) QFN
4 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Fokus
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8 Open Frame
5 RECOM | RCD-24/PL Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 32, 2 to 35 SMD (pinless) Open Frame

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.