Bidirektionale AC/DC Stromversorgungen

Bidirektionale Stromversorgungen
  • Spannungsversorgungen von 2kW bis 11kW
  • Entwickelt für den mobilen Einsatz am Boden oder industrielle Automatisierung
  • Eingang/Ausgang: 3AC-Eingang mit aktiver PFC
  • Ausgang/Eingang: Hoch- oder Niederspannung (DC)
  • Hohe Effizienz und hoher Leistungsfaktor
Die bidirektionalen AC/DC-Stromversorgungen von RECOM wurden für intelligentes Energiemanagement, Energierückgewinnung und moderne Batteriespeichersysteme entwickelt. Durch den bidirektionalen Energiefluss ermöglichen diese Wandler erhebliche Einsparungen bei Kosten und Bauraum sowie eine höhere Gesamteffizienz des Systems. Ob für Ladeinfrastrukturen von Elektrofahrzeugen mit Zwischenenergiespeicherung oder industrielle Energierückgewinnungssysteme – RECOM bietet die flexible Hochleistungsplattform für moderne netzgekoppelte Anwendungen.

Unsere plattformbasierten Designs nutzen optimierte Topologien wie CLLC und Phase-Shifted Full Bridge (PSFB), um abhängig vom jeweiligen Spannungswandlungsverhältnis maximale Leistung und Effizienz zu erzielen. Die CLLC-Topologie eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Batterie- und PFC-Zwischenkreisspannung ähnlich sind. Die PSFB-Topologie ist die bevorzugte Lösung bei größeren Spannungsunterschieden, beispielsweise in 48V- oder 800VDC-Systemen. Dank des modularen Plattformkonzepts können diese Lösungen schnell und kosteneffizient an individuelle Anforderungen in den Bereichen Industrie, Transport und Energiespeicherung angepasst werden.

Nutzen Sie die untenstehende Produkttabelle, um die passende bidirektionale Stromversorgung anhand von Topologie, Spannungsbereich und Leistung auszuwählen.
Serie Typ Beschreibung
MAB1256-CB-X-V3
MAB1256-CB-X-V3
Neu
UPS Bidirectional Power Supplies 1AC/DC Online UPS unit with multiple Output
SAB6000-3F
Neu
Bidirectional Battery balancer 6kW bidirectional 3AC/DC for Cell Formation / Battery charging
Attributes Bidirectional Power Supplies
AC/DC or DC/DC
Power (W) up to 10000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single, bidirectional
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 3-300 DC
Iout (A) 0-80 charging
Iin (A) 0-40A discharge
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 62368, EN61010, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Kontaktieren Sie uns für Verkaufsanfragen oder technischen Support. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Häufig gestellte Fragen

Bidirektionale Stromversorgungen sind unverzichtbar für Anwendungen mit Energiefluss in beide Richtungen, beispielsweise beim Laden und Entladen von Batteriesystemen, in Energierückgewinnungssystemen sowie in Batteriespeichersystemen (BESS). Sie werden zunehmend in der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge eingesetzt, um die Systemeffizienz zu steigern und Energieverluste durch Rekuperation zu minimieren.
Im Gegensatz zu konventionellen Stromversorgungen, die Energie nur in eine Richtung liefern, können bidirektionale Wandler sowohl Energie bereitstellen als auch aufnehmen. Dadurch ermöglichen sie Rekuperation, Batterieausgleich sowie intelligentes Energiemanagement in modernen Stromversorgungssystemen.
Zu den gängigen bidirektionalen Topologien gehören CLLC und Phase-Shifted Full Bridge (PSFB). Welche Topologie am besten geeignet ist, hängt vom Verhältnis zwischen Batteriespannung und DC-Zwischenkreisspannung sowie von den Anforderungen an Wirkungsgrad und Anwendung ab.
Ja. Unsere plattformbasierten Designs wurden speziell für schnelle und kosteneffiziente Anpassungen entwickelt. Spannung, Leistung und mechanische Ausführung können individuell an Anforderungen in den Bereichen Industrie, Transport und Energiespeicherung angepasst werden.