PFC-Frontends

PFC1600-Serie
  • Modulare PFC-Einheiten
  • Leistung von 200W bis 4kW
  • Entwickelt für den mobilen Einsatz am Boden oder industrielle Automatisierung
  • Eingang: universelle 1AC- oder 3AC-Netzspannung
Die PFC-Frontends von RECOM bilden die leistungsstarke Primärstufe moderner AC/DC-Stromversorgungsarchitekturen. Die Module sind mit fortschrittlichen aktiven PFC-Stufen ausgestattet und erreichen einen Leistungsfaktor von über 0,95. Dadurch erfüllen sie internationale Normen zur Begrenzung von Oberschwingungen, wie beispielsweise EN 61000-3-2. Durch die Umwandlung eines ein- oder dreiphasigen AC-Eingangs in einen stabilisierten Hochspannungs-DC-Zwischenkreis dienen diese Module als zuverlässige Schnittstelle für nachgeschaltete isolierte DC/DC-Wandler.

Unsere PFC-Frontends wurden für Anwendungen in der Industrie, E-Mobilität und Bahninfrastruktur entwickelt und sind als Open-Frame-, Chassis- und 19-Zoll-Rack-Ausführungen erhältlich. Die nicht galvanisch getrennten PFC-Leistungsstufen sind auf maximale Leistungsdichte ausgelegt und ermöglichen den Aufbau skalierbarer Systeme bis 4kW bei minimaler Netzrückwirkung. Mit RECOM erhalten Entwickler eine zuverlässige, vorkonfigurierte und zertifizierte Lösung, die die Einhaltung anspruchsvoller Anforderungen an die Netzqualität in Hochleistungsanwendungen erleichtert.
Serie Typ Beschreibung
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
Attributes PFC Front Ends
AC/DC
Power (W) 800 - 4000W
Isolation Non isolation
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
Vout (V) adustable with additional regulation stage
Power Factor (%) >95
Efficiency (%) >96
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 62368, UL 60950-1, EN 61000-6-2
EN 61000-6-4, EN 61000-3-2/A14
MIN Operating Temp (°C) -25.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Packaging Type Cardboard Box
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Kontaktieren Sie uns für Verkaufsanfragen oder technischen Support. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Häufig gestellte Fragen

Ein PFC-Frontend bildet die erste Stufe einer AC/DC-Stromversorgung. Es nutzt eine aktive PFC-Stufe, um den Eingangsstrom an den Spannungsverlauf anzupassen. Dadurch werden Oberschwingungen reduziert und die nutzbare Wirkleistung aus dem Wechselstromnetz maximiert.
In der Regel sind PFC-Frontends nicht galvanisch getrennt. Sie stellen einen geregelten DC-Zwischenkreis zur Versorgung nachgeschalteter galvanisch getrennter DC/DC-Wandler bereit. Diese modulare Architektur ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad sowie eine kompaktere Bauweise in Hochleistungsanwendungen.
Normen wie EN 61000-3-2 schreiben für Geräte mit einer Leistung über 75W geringe Oberschwingungsanteile vor. Eine aktive Leistungsfaktorkorrektur verhindert die impulsförmige Stromaufnahme herkömmlicher Gleichrichter, schützt das Stromnetz und reduziert unerwünschte Auslösungen von Leitungsschutzschaltern.
Ja. Unser Portfolio umfasst spezielle dreiphasige PFC-Stufen, die eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Phasen gewährleisten. Dies ist besonders wichtig für schwere Industriemaschinen sowie Hochleistungs-Ladestationen für Elektrofahrzeuge.