内蔵型照明向けLEDドライバ

RECOMの定電流および定電圧LEDドライバは、コスト重視アプリケーション向けに設計されています。 SELV端子は内蔵型LED照明の電源に最適です。RECOMのLEDドライバは、家具への組み込み、棚下の隠し照明、ケーブル接続も含めた小型設計のためにスペースがほとんどないアプリケーションへの内蔵が可能です。
  • 定電流および低電圧バージョン
  • 非常に小さい実装面積と平坦設計
  • 開放/短絡保護
  • 過負荷/過温度保護
  • 設置が簡単
  • ワイヤ出し、またはねじ止め端子仕様
  • UL8750、ENEC、CE認証済み

低コストAC/DC定電流ドライバ(トライアック調光)

RECOMの9W、12W、18W、25Wトライアック調光LEDドライバは、市場で最も手頃な価格で、1%~100%の立ち上がり/立ち下がりトライアック制御調光を提供します。これらのLEDドライバは、改築と新設のどちらにも使用でき、屋内の雰囲気およびムード照明、スポット照明、家具の装備照明などに使用可能です。
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
9 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
2 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
3 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18W, Single Output
18 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25W, Single Output
25 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal

低コストAC/DC定電圧ドライバ

これらの低コストシリーズは、需要が増加している小型ドライバ(3W、4W、6W)に対応し、低背ソリューションの6W、12W、20Wドライバは、高輝度LED照明市場のニーズに合致します。定電圧バージョンは、12V、24V出力で、LEDストリップ照明、間接照明、埋め込み照明に適しています。
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
3 90 - 264 Single 3.75 Wired
2 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
4 90 - 264 Single 3.75 Wired
3 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
6 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
5 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
20 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
Image of integrated LED-lighting

LED Drivers for Integrated Lighting

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。