AC/DC (3-20W) constant voltage

Die AC/DC LED-Treiber RACVxx von RECOM gibt es für Nennleistungen von 4 bis 20W und sie liefern konstante 12V oder 24V für LED-Leuchten mit interner Strombegrenzung. Die Ausführungen mit 6W, 12W und 20W haben die Schutzart IP20 in flachem Gehäuse mit Klemmblockanschlüssen, während die Ausführung mit 4W die Schutzart IP65 mit Kabelverbindungen aufweist. Alle RACV-Produkte sind kostengünstig und vollständig geschützt, haben eine geringe Standby-Leistung und entsprechen den ErP-Spezifikationen. Hohe Effizienz und geringe Größe ermöglichen den Einbau der Produkte in Möbel, Regale und andere Bereiche mit beengten Platzverhältnissen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
2 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
6 198 - 264 12, 24 3.75 Screw Terminal Standard
3 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
12 198 - 264 12, 24 3.75 Screw Terminal Standard
4 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
20 198 - 264 12, 24 3.75 Screw Terminal Standard

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.