設計ツール

お客様にとって、新製品を市場に投入することは時として大きなリスクを伴います。リファレンスデザインはコストの高い投資であり、高額な初期費用をカバーするために十分な売上を生み出すことは難しいかもしれません。このような場合、市場投入までの時間は投資対効果の計算において重要な要素となります。RECOMでは様々な評価ボードとリファレンスデザインを提供しており、お客様のエンジニアは当社のコンバータ製品がアプリケーションのニーズを満たすかどうかを迅速に評価し、確認することができます。

評価ボード:迅速なプロトタイピングとテスト

評価ボードにはコンバータがハンダ付けされており、電源、制御、センス、またはトリムピン用のブレークアウトコネクタが付いています。また、クラスBのEMCレベルを満たすフィルタ部品も実装されています。お客様は、アプリケーションでのEMI性能を最適化するために、スペアパッドに代替のフィルタ部品をハンダ付けすることができます。また、出力電圧設定抵抗も含まれているため、複数の電圧レール電源を迅速に使用できます。

リファレンスデザイン:効率的な統合のための事前検証済みソリューション

当社のリファレンスデザインは完全なサブアセンブリ(半組立品)であり、お客様が最適な設計を実現するために、さまざまなコンポーネントやコンバータを評価することができます。リファレンス設計ツールには、完全なBOMおよびGerberファイルが含まれているため、エンジニアは既知の作業ソリューションをカットアンドペーストして最終アプリケーションに適用することで、設計プロセスを迅速化することができます。
  Series Current (A) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Focus
3 Open Frame
2 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
Focus
1 Open Frame
3 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
Focus
10 Open Frame
4 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
Focus
20 Open Frame
5 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Focus
3 Open Frame
6 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
Focus
5 Open Frame
7 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
Focus
0.5 Open Frame
8 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Focus
1.5 Open Frame
9 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
Focus
4 Open Frame
10 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Focus
1.5 Open Frame
11 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
Focus
0.5 Open Frame
12 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
Focus
1 Open Frame
13 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
Focus
2 Open Frame
14 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Focus
3 Open Frame
15 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
Focus
6 Open Frame
16 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.1 Open Frame
17 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
18 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
19 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
Open Frame
20 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.1 Open Frame
21 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
Open Frame
22 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
Open Frame
23 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
4 Open Frame
24 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 Series | DC/DC, Dual Output
Open Frame
25 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
1 Open Frame
26 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
2 Open Frame
27 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
3 Open Frame
28 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
6 Open Frame
29 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
2 Open Frame
30 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
3 Open Frame
31 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
0.5 Open Frame
32 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
1.5 Open Frame
33 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
1 Open Frame
34 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
1.5 Open Frame
35 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
2.5 Open Frame

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。