设计工具

对我们的客户而言,将新产品投放市场可能面临很多的风险。参考设计是一项昂贵的资源性投资,如果市场窗口期很短,就不足以产生足够的销售额来支付高昂的原始成本。在这种情况下,上市时间是投资回报率的关键因素。为了支持我们的客户,RECOM提供一系列评估板和参考设计板,使工程师能够快速评估和确认我们的转换器产品是否能够满足他们的应用需求。

评估板:快速原型制作与测试

评估板是将转换器焊接在PCB上,并具备电源、控制、感应或调节引脚的分线连接器,同时包括符合EMC Class B的滤波器组件。客户可以将备用滤波器组件焊接到备用焊盘上以优化EMI性能。评估板也包括输出电压设置电阻,因此可以快速实现多个电压轨电源。

参考设计:经过预验证的高效集成解决方案

我们的参考设计是完整的子组件,可让客户尝试不同的组件和转换器组合来优化设计性能。我们在参考设计工具中包含完整的BoM和Gerber档案,因此工程师可以将已知的解决方案按照需求裁剪黏贴到最终应用来加快设计过程。
  系列 电流(A) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
重点
3 开放式
2 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
重点
1 开放式
3 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
重点
10 开放式
4 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
重点
20 开放式
5 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
重点
3 开放式
6 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
重点
5 开放式
7 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
重点
0.5 开放式
8 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
重点
1.5 开放式
9 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
重点
4 开放式
10 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
重点
1.5 开放式
11 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
重点
0.5 开放式
12 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
重点
1 开放式
13 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
重点
2 开放式
14 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
重点
3 开放式
15 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
重点
6 开放式
16 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.1 开放式
17 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
18 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
19 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
开放式
20 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.1 开放式
21 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
开放式
22 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
开放式
23 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
4 开放式
24 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 Series | DC/DC, Dual Output
开放式
25 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
1 开放式
26 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
2 开放式
27 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
3 开放式
28 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
6 开放式
29 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
2 开放式
30 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
3 开放式
31 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
0.5 开放式
32 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
1.5 开放式
33 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
1 开放式
34 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
1.5 开放式
35 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
2.5 开放式

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。