Wide Bandgap-Halbleiter (SiC und GaN)
Die ersten neuen Materialien, die wir hier erwähnen sollten, sind natürlich
Siliziumkarbid (SiC) und
Galliumnitrid (GaN), zwei Wide Bandgap-Halbleiter, die Silizium in zahlreichen Leistungsanwendungen zunehmend ersetzen. SiC- und GaN-Leistungsbauelemente arbeiten bei höheren Temperaturen und Frequenzen als herkömmliche Siliziumkomponenten und ermöglichen dadurch eine effizientere Leistungsumwandlung in bestehenden Designs sowie neue Topologien, die mit Silizium-Bauelementen nicht realisierbar wären.
Stromversorgungen, die diese Materialien nutzen, können kompakter und leichter sein und bieten eine bessere Gesamtleistung. SiC-Bauteile gewinnen an Bedeutung in hocheffizienten rackmontierten Stromversorgungen für Rechenzentren, während GaN bevorzugt für niedrigere Leistungsbereiche wie Laptop- und Handy-Ladegeräte eingesetzt wird. Es wird erwartet, dass SiC und GaN in mittleren Leistungsanwendungen zunehmend konkurrieren, da sich ihre Leistungsgrenzen weiterentwickeln.
Wärmeleitfähige Materialien
Die effektive Ableitung von Wärme ist essenziell für die Zuverlässigkeit, Effizienz und Lebensdauer elektronischer Bauteile in einer Stromversorgung. Wärmeleitfähige Materialien, darunter thermische Klebstoffe, Pads, Pasten und Dichtungen, werden zwischen wärmeerzeugenden Bauteilen wie Leistungstransistoren und wärmeableitenden Komponenten wie Kühlkörpern eingesetzt, um eine effiziente Wärmeableitung zu gewährleisten. Neue wärmeleitfähige Gele mit hoher Wärmeleitfähigkeit und verbessertem Wärmewiderstand tragen zur Optimierung des Wärmemanagements bei und erhöhen die Gesamtzuverlässigkeit und Leistung.
Graphen und
Kohlenstoffnanoröhren werden als zukünftige Lösungen für das Wärmemanagement in Hochleistungs-Stromversorgungen erforscht, da sie eine außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit bieten.
RECOM nutzt Fortschritte in der Materialwissenschaft
RECOM-Produkte profitieren von diesen Fortschritten, da sie unsere strengen Qualitätsstandards erfüllen und in die Serienproduktion einfließen. Viele dieser Verbesserungen sind für den Kunden möglicherweise nicht direkt sichtbar, äußern sich jedoch in höherer Effizienz, erweiterten Temperaturbereichen und erhöhter Zuverlässigkeit.
Die neue
RKK-Serie ist ein Upgrade der beliebten
RKE/
RFMM-Serie, ein ungeregelter, isolierter 1W SIP7 DC/DC-Wandler. Der RKK bietet eine verbesserte Magnetik mit einem
Planartransformator , geringere elektromagnetische Störungen (EMI), einen Betrieb bis 105°C ohne Derating, eine längere Lebensdauer und einen höheren Wirkungsgrad selbst bei geringer Last. Eine weitere neue Serie,
RYK, verfügt über einen vollständig linear geregelten Ausgang mit ähnlichen Verbesserungen.
Forschung und Innovationen in der Materialwissenschaft prägen die Zukunft der Stromversorgungstechnologien. Fortschritte in Halbleitermaterialien, Dielektrika, Isolatoren und nachhaltigen Materialien treiben die Entwicklung effizienter, zuverlässiger und kompakter
Stromversorgungsdesigns voran.
Die Entwickler von RECOM evaluieren fortlaufend neue Komponenten mit innovativen Materialien und integrieren sie, wenn sie die Leistung unserer Produkte verbessern.