我们首先要提到的新材料当然应该是
碳化硅 (SiC) 和
氮化镓 (GaN),这两种宽带隙半导体正迅速取代硅,越来越多地应用于各种电源应用。相较于硅,SiC 和 GaN 功率器件可在更高的工作温度和频率下工作,不仅可在现有设计中实现更高效的功率转换,甚至还可以使用硅器件无法实现的新拓扑结构。
使用这些材料的电源可以更加小巧轻便,并能提高整体性能。SiC 器件越来越多地应用于数据中心高效的机架式设计中;GaN 则广泛用于在笔记本电脑和手机充电器中常见的低功耗设计中。随着 SiC 和 GaN 两种材料的性能不断提升,预计在中等功率应用领域,两种材料的应用场景会有大量重叠。
有效散热对于保持电源中电子元件的可靠性、效率和使用寿命至关重要。热界面材料用于发热器件(例如功率晶体管)与散热器件(例如散热器)之间。其中包括导热胶、垫片、导热膏和垫圈,对于有效散热至关重要。新型材料(如导热硅胶)具有高导热性并且热阻性能得到改进,有助于管理电力电子元件产生的热量,提高整体可靠性和性能。
展望未来,业内正在探索将石墨烯和
碳纳米管 用于电源的热管理应用。此类材料具有出色的导热性,适用于高功率密度 环境中的散热解决方案。
RECOM 产品充分利用了技术升级的优势,因为这些材料科学的进步达到了我们严格的产品质量标准,并已经用于批量生产。电源领域的诸多改进可能对客户来说并不明显,实际上具体表现为效率的提高、工作温度范围的扩大或可靠性的增强。
例如,全新
RKK系列是对应用广泛的现有
RKE/
RFMM 系列的升级,是一款功率为 1 W 的非稳压隔离型 SIP7 DC/DC 转换器。RKK 采用
平面变压器技术,具备更出色的磁性能和更低的 EMI,可在最高 105°C 的温度下工作而不会降额,使用寿命更长,效率更高,并且在轻负载下仍然可以保持高效率。此外,该系列取消了灌封工艺,不仅可以节省成本,降低重量(重量减半至仅 1.7 克),还使产品获得了“绿色”认证。另一个新系列,
RYK,具有完全线性稳压输出以及类似的增强功能。
材料科学领域的持续研究和创新正不断推动电源技术的发展。材料领域取得的广泛进展,如介电材料、绝缘材料、环保材料等各种材料的改进,使电源设计受益匪浅。
将这些先进材料融入电源设计,有助于提升产品的效率、可靠性,并实现微型化和可持续发展。RECOM 的设计师们将不断评估采用各种新材料制造的新元件,并适时将其集成到现有设计中。