智能家居与楼宇自动化电源供应器

电源、输入电压和机械结构形式的多样化选择,适配各类智能家居及楼宇应用场景。

智能家居和智能楼宇需要为传感器、执行器、通信节点及控制器配备电源供应器。为满足这一需求,RECOM 提供涵盖密封式、开放式框架和 DIN 导轨式等多种形式的广泛AC / DC产品系列。

这些产品性价比高、性能可靠,额定功率峰值范围为 2W 至 300W。它们具备灵活的输入电压范围,且获得全球智能家居及楼宇自动化应用所需的全部相关认证。

智能家居与智能办公微型电源供应器

现代智能家居具备丰富功能,包括联网多媒体、照明控制、安防系统、暖通空调(HVAC)管理和有人占用模拟等。通常情况下,所有设备均支持无线连接,可通过手机应用程序进行安全远程控制,兼具便捷性与节能性。

这类设备对电源供应器的需求各异:壁挂式温度控制器仅需几瓦功率,而遥控车库门则需要数百瓦功率。部分简单节点可能采用电池供电,但大多数设备依赖交流市电。RECOM 凭借优质产品,成为该领域电源供应器的首选供应商。
  • AC / DC密封式和开放式框架两种选择
  • 额定功率峰值范围为 2W 至 300W
  • 额定输入电压范围为 100V 交流至 240V 交流
  • 可选 277V 交流 / 480V 交流输入
  • 环境温度通常为 -40°C 至 +80°C
  • 符合智能家居应用要求的安全标准和电磁兼容性(EMC)标准
  • 支持印刷电路板(PCB)安装、飞线连接和螺丝端子连接
  • 业界领先的微型结构设计
  • 性价比高且性能可靠
  • 符合受限功率电源(LPS)和美国国家电气规范(NEC)2 级输出标准
智能家居与智能办公微型电源供应器 图像

智能家居与智能办公微型电源供应器

  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
重点
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
重点
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
重点
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, 引线
5 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
6 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
7 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
重点
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
8 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
重点
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
9 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
重点
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, 引线
10 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
重点
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, 连接器
11 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
重点
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
12 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
重点
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
13 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
重点
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 连接器
14 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
重点
136.8, 140 80 - 264 12 ‐ 18, 22 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 54 4.2 连接器
15 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
重点
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 连接器, 推入式端子
16 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
重点
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, 引线
17 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
重点
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, 引线, 连接器, 推入式端子
18 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
重点
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, 连接器, PCB安装引脚
19 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
重点
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 连接器, PCB安装引脚
20 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
重点
40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, 连接器
21 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
重点
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 连接器

商业及工业楼宇自动化电源供应器

商业和工业楼宇正日益广泛地采用自动化技术,以实现节能、提升安防水平、增强便捷性和提高运营效率等目标。与智能家居自动化类似,这些系统需要AC / DC电源供应器为相关电子设备提供支持。同时,它们还需适应更具挑战性、更恶劣且管控较少的环境。

这类系统通常需承受最高 277V 交流的电压,其组件需兼具性价比与可靠性,且使用寿命长。RECOM 的AC / DC电源供应器是此类应用的理想选择,提供密封式、开放式框架和 DIN 导轨式等多种形式。产品在宽温度范围内性能稳定,多款型号获得过压类别 III(OVC III)认证,具备更强的市电瞬态抗干扰能力。

  • AC / DC密封式、DIN 导轨式和开放式框架多种选择
  • 额定功率范围为 2W 至 1kW,峰值功率可达 1.5kW
  • 额定输入电压范围为 100V 交流至 240V 交流
  • 可选 277V 交流 / 480V 交流输入
  • 环境温度通常为 -40°C 至 +80°C
  • 符合楼宇自动化要求的安全标准和电磁兼容性(EMC)标准
  • 支持印刷电路板(PCB)安装、飞线连接和螺丝端子连接
  • 业界领先的微型结构设计
  • 多款产品获得过压类别 III(OVC III)认证
  • 性价比高且性能可靠
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
重点
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, 引线
2 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
重点
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
3 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
重点
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, 引线
4 RECOM | RAC20-K/277/NE/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output
重点
20 85 - 305 12, 24 4 引线
5 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
重点
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 推入式端子
6 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
重点
1200 80 - 264 24 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 56 4 连接器
7 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
重点
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 导轨
8 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点
120 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨
9 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 85 - 277 24 ‐ 29 4 导轨
10 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨
11 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
480 85 - 277 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 4 导轨
12 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 320 - 575 24 ‐ 28 5 导轨
13 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
480 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨
14 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
重点
960 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨
15 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 引线

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。