DC/DC (0.3-1.5A) 恒流,可调光

RECOM高效可调光LED驱动器有模块化DC输入、恒流源、提供通孔、有线和SMD封装以及PWM数字和模拟调光控制。器件有灌封和开放式两种版本。额定电流在0.3至1.5A之间。LED灯串的输出电压范围最高为56V,输入电压最高为60V。驱动器皆通过EN和UL认证,铁路和有线版本符合IP67防护等级。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
重点
10.5 - 37.2 4.5 - 36, 6 - 36 2 ‐ 35, 3 ‐ 31 THT, 引线 DIP, 标准
2 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
重点
18.2, 36.4, 54.6 6 - 60 3 ‐ 52 THT DIP24
3 RECOM | RPY-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
重点
7.5 4 - 36 0.8 ‐ 34.8 SMD (无引脚) QFN
4 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
重点
7.5 4 - 36 0.8 ‐ 34.8 开放式
5 RECOM | RCD-24/PL Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 2 ‐ 32, 2 ‐ 35 SMD (无引脚) 开放式

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。