Chassis-montierte AC/DC-Netzteile

RECOM bietet eine breite Auswahl an chassis-montierten AC/DC-Netzteilen mit Leistungen von 1W bis 1200W. Diese hocheffizienten, externen Leistungsmodule verfügen über mindestens 3kVAC Isolation, bieten eine hohe Leistungsdichte und arbeiten über einen weiten Umgebungstemperaturbereich. Zertifizierungen nach UL, IEC und EN Standards sind auf Anfrage erhältlich.

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Effizienz im Leerlauf- und Teillastbetrieb – insbesondere für Anwendungen, bei denen Netzteile in den Standby-Modus wechseln müssen, um den Vorgaben aktueller Energiesparrichtlinien zu entsprechen.

Verdrahtete AC/DC-Netzteile für industrielle Umgebungen

RECOM bietet AC/DC-Netzteile mit verdrahteten Anschlüssen bis zu 30W mit Ausgangsspannungen von 3,3V bis 48V. Alle Module sind vollständig gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet, und einige Modelle erfüllen die IP68-Schutzstandards. Zu den beliebtesten Produkten zählt die RAC03-C/277 Serie, ein 3W AC/DC-Netzteil in einem runden Gehäuse, das für den Einbau in Standard-Wanddosen konzipiert ist. Dies macht es ideal für platzbeschränkte Gebäudeautomations- und IIoT-Anwendungen.

Hochleistungs-AC/DC-Netzteile

Zusätzlich zu kompakten Einheiten bietet RECOM auch Hochleistungs-AC- oder DC-Eingangsnetzteile mit Leistungen von 1000W bis zu 20kW. Diese Einheiten bieten eine hohe Leistungsdichte und herausragende Effizienz, was sie ideal für iindustrielle Automatisierung, Prüf- und Messtechnik, Medizintechnik und Transportlösungen macht. Zu den Merkmalen gehören aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) an AC-Leitungen und Überspannungsschutz für DC-Eingänge. Die neuesten digitalen Steuerungstopologien werden verwendet, um Effizienz und Zuverlässigkeit zu optimieren.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
    Fokus Neu
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    2 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-K/C14 Series
    Fokus
    5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 IEC C14 Metal
    3 AC/DC, Single Output RACM15E-K Series
    Fokus
    12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 Connector, Push-in Terminal Open Frame, DIN-Rail
    4 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
    Fokus
    12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired Potted 2"x1"
    5 AC/DC, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-K/277/EPID Series
    Fokus Neu
    15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
    6 AC/DC, 20 W RAC20NE-K/277 Series
    Fokus Neu
    20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
    7 AC/DC, 22 W, Single Output, Chassis mounting RACV22-W Series
    Fokus
    22 176 - 264 24 3.2 Chassis mounting Encapsulated (IP65)
    8 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
    Fokus Neu
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    9 AC/DC, Single Output RACM40-K Series
    Fokus
    30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x3", Open Frame 1.6"x3", Potted 1.8"x3.2"
    10 AC/DC, Single Output RACM60-K Series
    Fokus
    40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4", Open Frame 2"x3"
    11 AC/DC, 90 W, Single Output, Connector RACM90-K Series
    Fokus
    90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    12 AC/DC, 130 W, Single Output, Connector RACM130E-K Series
    Fokus
    130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    13 AC/DC, Single Output, Connector RACM140E-K Series
    Fokus
    136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
    14 AC/DC, 230 W, Single Output, Connector RACM230-G Series
    Fokus
    230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
    15 AC/DC, 550 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM550-G Series
    Fokus
    550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 5"x3", Enclosed 5"x3"
    16 AC/DC, 600 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM600-L Series
    Fokus
    600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 7.7"x4"
    17 AC/DC, 1200 W, Single Output, Connector RACM1200-V Series
    Fokus
    1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector Enclosed 9"x3.8"
    18 AC/DC, 18 W, Single Output, THT RACM18-ER Series
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT Potted (IP68)
    19 AC/DC, 18 W, Single Output, Wired RACM18-ER/W Series
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
    20 AC/DC, 30 W, Single Output, THT RACM30-ER Series
    30 90 - 264 12, 24 4.4 THT Potted (IP68)
    21 AC/DC, 30 W, Single Output, Wired RACM30-ER/W Series
    30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)
    22 AC/DC, 65 W, Single Output RACM65 Series
    65 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8 4 Screw Terminal, Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
    23 AC/DC, 100 W, Single Output, Connector RACM100 Series
    100 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 4 Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
    24 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-G Series
    150 90 - 264 12, 24, 48 3 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
    25 AC/DC, 40 W, Single Output RACM40 Series
    NRND
    40 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8 4 Screw Terminal, Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.