전력 솔루션

RECOM Power Systems S.r.l.(“RPS”)은 RECOM Power GmbH의 자회사로, 맞춤형 전원 솔루션을 전문으로 합니다. 특히 안전이 최우선이거나 환경 조건이 극한인 애플리케이션에서 뛰어난 신뢰성과 견고성을 제공하는 전원 공급 장치를 개발·제조합니다.

RPS 제품 포트폴리오에는 최대 75 kW까지 출력하는 고출력 AC/DC 및 DC/DC 컨버터가 포함되어 있습니다. 이들 컨버터는 수소 트럭의 주행 거리 연장기(range extender)나 고정식 설비 등에서 널리 사용됩니다. 또한 배터리 충전, 셀 밸런싱, 양방향 에너지 관리, 열차의 제동·신호·제어 시스템을 위한 다목적 솔루션까지 갖추고 있습니다. 이 밖에도 고가용성 AC 출력을 위한 인버터, 역률 보정을 적용해 AC를 고전압 DC로 고효율 변환하는 PFC 프런트엔드, 잉여 전력을 그리드로 재공급하는 충전기 등에 사용되는 양방향 전원 공급 장치를 제공합니다.

RPS는 운송·물류 장비, 국방, 의료 기술, 에너지, 산업 시스템 등 다양한 분야에 특화된 전원 솔루션을 공급합니다. 각 산업의 까다로운 요구를 충족하기 위해, 검증된 표준 제품과 맞춤형 플랫폼을 결합해 최적의 전력 솔루션을 제공합니다.

About us - RECOM Power Systems and RECOM

RECOM Power Systems S.r.l.(이하 “RPS”)는 RECOM Power GmbH의 자회사입니다
In 2019, RECOM acquired Italian power specialist "RECOM Power Systems" (RPS).

RPS was founded in 1980. It is located in a modern 6,500m2 R&D and production facility in Italy. Focusing on quality and highly reliable products, RPS is an expert in the field of high-power supplies.

Traditionally, RPS has had a strong presence in Italy and France, with a major footprint in the railway market serving all big players. In addition, RPS serves other industries including naval, avionics, telecom, industrial, defense, and medical. The acquisition of RPS fits perfectly in RECOM’s strategy of becoming a full-range service provider for power supplies, capable of providing power solutions in the AC/DC and DC/DC market for any application, from low power to high power, from standard to custom.

RECOM’s strong international market presence has already led to a massive expansion of RPS’s business within a short period. However, with over 3,000 designs into the DACH region, requests from emerging markets, such as e-mobility and nergy storage, and the US, India, and China, burdened RPS. As a result, it could not serve before the merge.

Currently, products successfully developed by RPS include converters, inverters, battery chargers, bi-directional converters, PFC front-ends, and boosters for hydrogen applications going up in power to 75kW, and special application products for rugged vehicles. As a member of the RECOM family, RPS is now supported by a global network of distributors and representatives.