Suche nach "R24C2T25"

Filtern nach:
Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25-CT
    Fokus
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 3
    2 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25-R
    Fokus
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 3
    3 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R-CT
    Fokus Neu
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 5
    4 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R-R
    Fokus Neu
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 5
    Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Serie
    1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25 Series
    Fokus
    (2 Produkte)
    • 2W isolated DC/DC converter
    • Programmable asymmetrical output voltages
    • Ideal for IGBT/Si/SiC/GaN gate drive bias voltages
    • High 3kVAC/1min isolation
    2 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
    Fokus Neu
    (2 Produkte)
    • 2.5W isolated DC/DC converter
    • Programmable asymmetrical output voltages
    • 21 - 27VDC input voltage range
    • For IGBT/Si/SiC/Cascode GaN gate drive bias voltages
    Serie R24C2T25
    Automotive / Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Defense & Marine / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

    Gate Drive DC/DC Bereich erweitert

    18.12.2023
    Asymmetrisch geregelte Ausgänge für IGBT-, Si-, SiC- und GaN-Kaskoden-Gate-Antriebe - Mit unserem neuen DC/DC-Wandler R24C2T25 ist es jetzt einfacher denn je, Strom für IGBT,...
    Mehr >

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.