Search Results for "R24C2T25"

Filter by:
Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25-CT
    Focus
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 3
    2 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25-R
    Focus
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 3
    3 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R-CT
    Focus 신규
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 5
    4 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R-R
    Focus 신규
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 5
    Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Series
    1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25 Series
    Focus
    (2 products)
    • 2W isolated DC/DC converter
    • Programmable asymmetrical output voltages
    • Ideal for IGBT/Si/SiC/GaN gate drive bias voltages
    • High 3kVAC/1min isolation
    2 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
    Focus 신규
    (2 products)
    • 2.5W isolated DC/DC converter
    • Programmable asymmetrical output voltages
    • 21 - 27VDC input voltage range
    • For IGBT/Si/SiC/Cascode GaN gate drive bias voltages
    R24C2T25 시리즈
    Automotive / Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Defense & Marine / E-Mobility / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

    게이트 드라이브 DC/DC 범위 확장

    2023. 12. 18
    비대칭 레귤레이션 출력은 IGBT, Si, SiC 및 GaN 캐스코드 게이트 드라이브에 적합합니다 - 이제 새로운 R24C2T25 DC/DC 컨버터로 IGBT, Si, SiC 및 GaN 캐스코드 게이트 드라이버를 위한 전력을 생성하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 컴팩트한 7.5 x 12.83mm 36핀...
    More >

    …찾으시는 내용을 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 사용하거나 가까운 판매 담당자에게 문의해 주세요.

    제품 검색

    주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

    영업 지원

    가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.