栅极驱动 DC/DC 系列产品扩展
2023-12-18
非对称稳压输出适合 IGBT、Si、SiC 和 GaN 共源共栅栅极驱动 - 现在,借助新型 R24C2T25 DC/DC 转换器为 IGBT、Si、SiC 和 GaN 共源共栅栅极驱动器供电变得空前简单。SMT 器件采用紧凑型 36 引脚 SSOP 封装,尺寸为 7.5 x 12.83 mm,可方便提供非对称双路输出电压,并可通过外部电阻网络进...
详情 >
产品编号 | AC/DC 或 DC/DC | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压 1(V) | 封装类型 | 隔离电压 (kV) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R24C2T25-CT
重点
| DC/DC | 2.5 | 21 - 27 | 36-Pin SSOP | 3 | ||||
2 |
![]() |
R24C2T25-R
重点
| DC/DC | 2.5 | 21 - 27 | 36-Pin SSOP | 3 | ||||
3 |
![]() |
R24C2T25/R-CT
重点
| DC/DC | 2.5 | 21 - 27 | 36-Pin SSOP | 5 | ||||
4 |
![]() |
R24C2T25/R-R
重点
| DC/DC | 2.5 | 21 - 27 | 36-Pin SSOP | 5 |
系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R24C2T25
重点
(2 产品)
|
|
| |||
2 |
![]() |
R24C2T25/R
重点
(2 产品)
|
|
|