Search Results for "R24C2T25"

Filter by:
Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25-CT
    Focus
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 3
    2 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25-R
    Focus
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 3
    3 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R-CT
    Focus
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 5
    4 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R-R
    Focus
    DC/DC 2.5 21 - 27 36-Pin SSOP 5
    Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Series
    1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25 Series
    Focus
    (2 products)
    • 2W isolated DC/DC converter
    • Programmable asymmetrical output voltages
    • Ideal for IGBT/Si/SiC/GaN gate drive bias voltages
    • High 3kVAC/1min isolation
    2 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
    Focus
    (2 products)
    • 2.5W isolated DC/DC converter
    • Programmable asymmetrical output voltages
    • 21 - 27VDC input voltage range
    • For IGBT/Si/SiC/Cascode GaN gate drive bias voltages
    R24C2T25シリーズ
    e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 自動車 / 防衛&海洋

    ゲートドライバDC/DCの範囲を拡大

    2023/12/18
    非対称安定化出力はIGBT、Si、SiC、GaNカスコードゲートドライブに適しています - 当社の新しいR24C2T25 DC/DCコンバータによって、IGBT、Si、SiC、およびGaNカスコードゲートドライブ用の電力を生成することがこれまでより簡単になります。コンパクトな7.5 x 12.83mm、36ピンのSSOPパッケージのこのSMT部品...
    More >

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

    パラメトリックサーチ

    キーワード検索

    オンライン注文

    貴方の地域の営業拠点