Das Laden per Induktion mit dem niederfrequenten 50/60-Hz-Wechselstrom aus dem Stromnetz ist zwar möglich, aber für höhere Leistungen ineffizient. Je höher die Sendefrequenz ist, desto mehr Leistung kann gemäß der folgenden Formel übertragen werden:
Dabei ist die Ausgangsleistung,
Pout, gleich der Winkelfrequenz bei Resonanz,
ω0, multipliziert mit der gegenseitigen Induktivität,
M, dem Strom in der Sendespule
It und dem daraus resultierenden induzierten Strom in der Empfangsspule,
Ir. Die übertragene Leistung ist also direkt proportional zur Frequenz des magnetischen Wechselfeldes. Die Kernwirbelströme und Schaltverluste nehmen jedoch mit höherer Frequenz zu, sodass es eine optimale WPT-Betriebsfrequenz gibt, die von anderen Systemparametern abhängt, um eine maximale Effizienz der induktiven Leistungsübertragung zu erreichen.
Mit der bestehenden Hochleistungs-Schalttechnologie werden die besten Ergebnisse bei einer Resonanzfrequenz zwischen 20kHz und 150kHz erzielt.
Der letzte wichtige Faktor, der die Systemeffizienz beeinflusst, ist die Anpassung der Impedanzen von Versorgung, Spule und Last. Die maximale Effizienz der Leistungsübertragung (PTE
max) lässt sich aus der folgenden Beziehung ableiten (bei Resonanz):
Dabei sind
RL,
Rt and
Rr die ohmschen Widerstände von Last, Sender und Empfänger.
Für eine optimale Leistung sollten die reflektierte Impedanz der Last sowie die Impedanzen der Empfangs- und Sendespule aufeinander abgestimmt sein.
Dies bringt einige praktische Probleme bei der Konstruktion des WPT-Systems mit sich. Das Frontend der Hochstromversorgung und der Wechselrichter für den Sender haben eine sehr niedrige interne Impedanz, sodass ein Hochfrequenz-Impedanzanpassungstransformator erforderlich sein kann. Auch die Last ist ein Akkupack mit einer nichtlinearen Innenwiderstandscharakteristik. Daher wird eine DC/DC-On-Board-Charging-Einheit (OBC) benötigt, die für eine optimale Leistungsaufnahme impedanzabgestimmt werden kann, ähnlich wie die MPPT-Schaltungen (Maximum Power Point Tracking), die in
photovoltaischen DC/DC-Wandlern verwendet werden (Abbildung 6).
Abb. 6: WPT-Leistungsstufen mit erwarteten Umwandlungswirkungsgraden
Um die Effizienzziele zu erreichen, muss das aktive Frontend (AC/DC-Wandlung und
Leistungsfaktorkorrektur) eine brückenlose Totem-Pole-Konfiguration verwenden und der Wechselrichter eine Vollbrücke oder eine Variante einer LLC-Topologie. Beide Designs benötigen mehrere isolierte Transistor-Gate-Treiber. Hier kann RECOM WPT-Designs mit standardmäßigen und programmierbaren isolierten
Gate-Treiber-DC/DC-Stromversorgungen unterstützen:
Abb. 7: Beispielschaltung
GaN Totem-Pol brückenloser Gleichrichter
Bei Schaltdesigns mit hoher Leistung ist es oft schwierig, die Erdungsstreuinduktivitäten in jedem Bein auszugleichen, was zu asymmetrischer Leistung und Schaltinstabilität führen kann. Die Isolierung der High-Side- und Low-Side-Gate-Treiber beseitigt dieses Problem (Abbildung 8).
RECOM bietet eine Reihe von kompakten Gate-Treiber-Stromversorgungsmodulen mit hoher Isolation, asymmetrischen Ausgangsspannungen für optimales Schalten von Leistungstransistoren und einem weiten Betriebstemperaturbereich an, wodurch sie sich ideal für solche Hochleistungsdesigns, einschließlich bidirektionaler Schaltungen, eignen.
Abb. 8: Beispielschaltung eines Vollbrücken-Gate-Treibers