All-in-one: AC/DC-Stromversorgung im IEC Netzfiltergehäuse

RECOM RAC05-K/C14-Serie
Die neueste Innovation von RECOM bringt ein universelles AC-Netzteil in das Gehäuse eines üblichen IEC Netzfilters. Es hat sichere und berührbare DC-Ausgänge und ist leicht zu installieren.

Das einzigartige Design des RAC05-K/C14 bringt eine komplette 5W-Stromversorgung in einem üblichen C14-Netzfiltergehäuse unter, ohne die Gehäusegröße zu ändern. Die Kosten sind geringer als für viele Stromversorgungen oder Netzfilter alleine. Sie nutzt ein Montageloch eines standardmäßigen IEC “Geräteanschlusses”, so dass die Installation in wenigen Sekunden erledigt ist.

Die berührbaren Ausgangsanschlüsse haben eine Schutzkleinspannung (SELV), sind für 3,3V, 5V, 12V, 15V und 24V DC Ausgangsspannung erhältlich und sind vor Kurzschluss, Überlastung und Überspannung geschützt. Das Metallgehäuse gewährleistet eine sichere Befestigung und verbessert die Wärmeableitung, was einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +60°C ohne Derating ermöglicht.

Das RAC05-K/C14 Netzteil ist ideal zur Versorgung von Single Board Computern wie Raspberry Pi (inklusive Touchscreen), Arduino, BBC Micro:bit, usw. geeignet, ist CE-gekennzeichnet und EN/IEC/UL-zertifiziert. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt von RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RAC05-K/C14 Series | AC/DC, IEC C14, 5 W, Single Output
Fokus
  • Isolated power supply with integrated mains filter
  • Packaged inside of line filter case
  • Safe, touchable DC outputs
  • Easy installation