자동차 응용 분야에 사용되는 DC/DC는 열악한 환경을 반영하고 최종 응용 분야에서 부품의 신뢰성을 확립하기 위해 응력 테스트, 성능, 생산 공정 제어를 위한 AEC-Q 사양에 대한 인증을 받아야 합니다. 자기 소자 등의 모든 부품을 통합하는 성형 DC/DC에 적절한 표준은 ‘집적 회로’를 위한 AEC-Q100입니다. 자동차 시장을 대상으로 판매하는 RECOM과 같은 제조업체는 제조 부품의 지속적인 품질을 보장하는 양산 부품 승인 절차(PPAP)를 포함하여 ISO/TS 16949를 준수하는 품질 시스템도 갖추어야 합니다.
AEC-Q 표준은 ‘기본’ 수준이고 자동차 고객은 자체 내부 사양 준수를 요구할 수도 있으며, 공통 사양은 성형 DC/DC와 같은 모듈의 솔더 조인트가 자동 광학 장비로 ‘검사 가능’해야 한다는 것입니다. ‘3D 파워 패키징’ 기술을 사용한 최신 RECOM 제품에는 보통 검사 시 X선 기술이 필요한 LGA(랜드 그리드 어레이) 종단이 포함됩니다. 그러나 RECOM은 이제 QFN 패키지의 자동차 인증 DC/DC에 ‘웨터블’ 플랭크 기능을 추가할 수 있습니다. 그래서 솔더가 패키지 가장자리에서 금속막을 타고 올라가도록 하여 양호한 솔더 조인트를 확인할 수 있습니다.
AEC-Q 표준은 ‘기본’ 수준이고 자동차 고객은 자체 내부 사양 준수를 요구할 수도 있으며, 공통 사양은 성형 DC/DC와 같은 모듈의 솔더 조인트가 자동 광학 장비로 ‘검사 가능’해야 한다는 것입니다. ‘3D 파워 패키징’ 기술을 사용한 최신 RECOM 제품에는 보통 검사 시 X선 기술이 필요한 LGA(랜드 그리드 어레이) 종단이 포함됩니다. 그러나 RECOM은 이제 QFN 패키지의 자동차 인증 DC/DC에 ‘웨터블’ 플랭크 기능을 추가할 수 있습니다. 그래서 솔더가 패키지 가장자리에서 금속막을 타고 올라가도록 하여 양호한 솔더 조인트를 확인할 수 있습니다.