汽车应用的 DC/DC 必须符合AEC-Q 规范的压力测试、性能和生产过程控制,以确保在恶劣环境下部件实际应用的可靠性。集成了磁性组件等所有组件的模制 DC/DC 所适用的标准是针对「集成电路」的 AEC-Q100。为了进入汽车市场,RECOM 等制造商还需要拥有符合 ISO/TS 16949 的质量体系,包括生产件批准程序 (PPAP) 以确保零件的持续质量。
AEC-Q 是一个基础标准,汽车客户也可以要求符合他们自己的内部规范,而常见的标准是DC/DC 等模块的焊点应可以透过自动光学设备进行检测。使用「3D 电源封装」技术的最新 RECOM 产品包括栅格阵列通常需要 X 射线才能检查。然而现在 RECOM可以为符合汽车标准的 QFN 封装 DC/DC 添加「可润湿」侧翼,因此焊锡能在封装边缘的金属镀层上爬锡,从而验证焊点是否良好。
AEC-Q 是一个基础标准,汽车客户也可以要求符合他们自己的内部规范,而常见的标准是DC/DC 等模块的焊点应可以透过自动光学设备进行检测。使用「3D 电源封装」技术的最新 RECOM 产品包括栅格阵列通常需要 X 射线才能检查。然而现在 RECOM可以为符合汽车标准的 QFN 封装 DC/DC 添加「可润湿」侧翼,因此焊锡能在封装边缘的金属镀层上爬锡,从而验证焊点是否良好。