RAC03 AC/DC-Serie jetzt im SMT-Format erhältlich
24.07.2024
Unsere beliebte und kostengünstige RAC03-K-Reihe von AC/DC-Miniaturwandlern ist jetzt auch im SMT-Format erhältlich. Die Teile der RAC03-K/SMT-Serie arbeiten mit einem...
Mehr >
Part Number | AC/DC or DC/DC | Power (W) | Vin (V) | Vout 1 (V) | Package Style | Isolation (kV) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC03-05SK
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 264 | 5 | 1"x1" | 3 | |||
2 |
![]() |
RAC03-05SK/SMT-R
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 265 | 5 | 1"x1" | 4.2 | |||
3 |
![]() |
RAC03-12SK
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 264 | 12 | 1"x1" | 3 | |||
4 |
![]() |
RAC03-12SK/SMT-R
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 265 | 12 | 1"x1" | 4.2 | |||
5 |
![]() |
RAC03-15SK
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 264 | 15 | 1"x1" | 3 | |||
6 |
![]() |
RAC03-15SK/SMT-R
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 265 | 15 | 1"x1" | 4.2 | |||
7 |
![]() |
RAC03-18SK
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 264 | 18 | 1"x1" | 3 | |||
8 |
![]() |
RAC03-24SK
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 264 | 24 | 1"x1" | 3 | |||
9 |
![]() |
RAC03-24SK/SMT-R
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 265 | 24 | 1"x1" | 4.2 | |||
10 |
![]() |
RAC03-3.3SK
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 264 | 3.3 | 1"x1" | 3 | |||
11 |
![]() |
RAC03-3.3SK/SMT-R
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 265 | 3.3 | 1"x1" | 4.2 | |||
12 |
![]() |
RAC03E-05SK/277
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 5 | 1.45"x0.95" | 4 | |||
13 |
![]() |
RAC03E-12SK/277
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 12 | 1.45"x0.95" | 4 | |||
14 |
![]() |
RAC03E-15SK/277
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 15 | 1.45"x0.95" | 4 | |||
15 |
![]() |
RAC03E-24SK/277
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 24 | 1.45"x0.95" | 4 | |||
16 |
![]() |
RAC03E-3.3SK/277
Fokus
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 3.3 | 1.45"x0.95" | 4 | |||
17 |
![]() |
RAC03-05SE/277
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 5 | Standard | 3 | |||
18 |
![]() |
RAC03-05SER/277
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 5 | Standard | 3 | |||
19 |
![]() |
RAC03-05SER/277-TRAY
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 5 | Standard | 3 | |||
20 |
![]() |
RAC03-05SGA
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 5 | Standard | 3 | |||
21 |
![]() |
RAC03-05SGB
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 5 | Standard | 3 | |||
22 |
![]() |
RAC03-09SGB
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 9 | Standard | 3 | |||
23 |
![]() |
RAC03-12SE/277
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 12 | Standard | 3 | |||
24 |
![]() |
RAC03-12SER/277
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 12 | Standard | 3 | |||
25 |
![]() |
RAC03-12SER/277-TRAY
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 12 | Standard | 3 | |||
26 |
![]() |
RAC03-12SGA
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 12 | Standard | 3 | |||
27 |
![]() |
RAC03-12SGB
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 12 | Standard | 3 | |||
28 |
![]() |
RAC03-15SGA
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 15 | Standard | 3 | |||
29 |
![]() |
RAC03-15SGB
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 15 | Standard | 3 | |||
30 |
![]() |
RAC03-24SE/277
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 24 | Standard | 3 | |||
31 |
![]() |
RAC03-24SER/277
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 24 | Standard | 3 | |||
32 |
![]() |
RAC03-24SER/277-TRAY
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 24 | Standard | 3 | |||
33 |
![]() |
RAC03-24SGA
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 24 | Standard | 3 | |||
34 |
![]() |
RAC03-24SGB
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 24 | Standard | 3 | |||
35 |
![]() |
RAC03-3.3SE/277
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 3.3 | Standard | 3 | |||
36 |
![]() |
RAC03-3.3SER/277
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 3.3 | Standard | 3 | |||
37 |
![]() |
RAC03-3.3SER/277-TRAY
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 3.3 | Standard | 3 | |||
38 |
![]() |
RAC03-3.3SGA
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 3.3 | Standard | 3 | |||
39 |
![]() |
RAC03-3.3SGB
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 3.3 | Standard | 3 | |||
40 |
![]() |
RAC03-05SC
End Of Life
| AC/DC | 3 | 80 - 264 | 5 | Standard | 3 | |||
41 |
![]() |
RAC03-05SE/277/W
NRND
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 5 | Standard | 3 | |||
42 |
![]() |
RAC03-09SC
End Of Life
| AC/DC | 3 | 80 - 264 | 9 | Standard | 3 | |||
43 |
![]() |
RAC03-12SC
End Of Life
| AC/DC | 3 | 80 - 264 | 12 | Standard | 3 | |||
44 |
![]() |
RAC03-12SE/277/W
NRND
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 12 | Standard | 3 | |||
45 |
![]() |
RAC03-15SC
End Of Life
| AC/DC | 3 | 80 - 264 | 15 | Standard | 3 | |||
46 |
![]() |
RAC03-24SC
End Of Life
| AC/DC | 3 | 80 - 264 | 24 | Standard | 3 | |||
47 |
![]() |
RAC03-24SE/277/W
NRND
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 24 | Standard | 3 | |||
48 |
![]() |
RAC03-3.3SC
End Of Life
| AC/DC | 3 | 80 - 264 | 3.3 | Standard | 3 | |||
49 |
![]() |
RAC03-3.3SE/277/W
NRND
| AC/DC | 3 | 85 - 305 | 3.3 | Standard | 3 | |||
50 |
![]() |
RAC03-3.8SC
End Of Life
| AC/DC | 3 | 80 - 264 | 3.8 | Standard | 3 |
Serie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC03-K
Fokus
(11 Produkte)
|
|
| |||
2 |
![]() |
RAC03E-K/277
Fokus
(5 Produkte)
|
|
| |||
3 |
![]() |
RAC03-E/277
(4 Produkte)
|
|
| |||
4 |
![]() |
RAC03-ER/277
(8 Produkte)
|
|
| |||
5 |
![]() |
RAC03-GA
(5 Produkte)
|
|
| |||
6 |
![]() |
RAC03-GB
(6 Produkte)
|
|
| |||
7 |
![]() |
RAC03-C
End Of Life
(0 Produkt)
|
|
| |||
8 |
![]() |
RAC03-E/277/W
NRND
(4 Produkte)
|
|
|