Search Results for "rac03"

Filter by:
输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-05SK
    重点
    AC/DC 3 85 - 264 5 1"x1" 3
    2 AC/DC, 3 W, Single Output, SMD RAC03-05SK/SMT-R
    重点
    AC/DC 3 85 - 265 5 1"x1" 4.2
    3 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-12SK
    重点
    AC/DC 3 85 - 264 12 1"x1" 3
    4 AC/DC, 3 W, Single Output, SMD RAC03-12SK/SMT-R
    重点
    AC/DC 3 85 - 265 12 1"x1" 4.2
    5 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-15SK
    重点
    AC/DC 3 85 - 264 15 1"x1" 3
    6 AC/DC, 3 W, Single Output, SMD RAC03-15SK/SMT-R
    重点
    AC/DC 3 85 - 265 15 1"x1" 4.2
    7 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-18SK
    重点
    AC/DC 3 85 - 264 18 1"x1" 3
    8 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-24SK
    重点
    AC/DC 3 85 - 264 24 1"x1" 3
    9 AC/DC, 3 W, Single Output, SMD RAC03-24SK/SMT-R
    重点
    AC/DC 3 85 - 265 24 1"x1" 4.2
    10 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-3.3SK
    重点
    AC/DC 3 85 - 264 3.3 1"x1" 3
    11 AC/DC, 3 W, Single Output, SMD RAC03-3.3SK/SMT-R
    重点
    AC/DC 3 85 - 265 3.3 1"x1" 4.2
    12 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-05SK/277
    重点
    AC/DC 3 85 - 305 5 1.45"x0.95" 4
    13 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-12SK/277
    重点
    AC/DC 3 85 - 305 12 1.45"x0.95" 4
    14 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-15SK/277
    重点
    AC/DC 3 85 - 305 15 1.45"x0.95" 4
    15 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-24SK/277
    重点
    AC/DC 3 85 - 305 24 1.45"x0.95" 4
    16 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-3.3SK/277
    重点
    AC/DC 3 85 - 305 3.3 1.45"x0.95" 4
    17 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-05SE/277
    AC/DC 3 85 - 305 5 标准 3
    18 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-05SER/277
    AC/DC 3 85 - 305 5 标准 3
    19 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-05SER/277-TRAY
    AC/DC 3 85 - 305 5 标准 3
    20 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-05SGA
    AC/DC 3 85 - 305 5 标准 3
    21 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-05SGB
    AC/DC 3 85 - 305 5 标准 3
    22 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-09SGB
    AC/DC 3 85 - 305 9 标准 3
    23 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-12SE/277
    AC/DC 3 85 - 305 12 标准 3
    24 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-12SER/277
    AC/DC 3 85 - 305 12 标准 3
    25 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-12SER/277-TRAY
    AC/DC 3 85 - 305 12 标准 3
    26 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-12SGA
    AC/DC 3 85 - 305 12 标准 3
    27 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-12SGB
    AC/DC 3 85 - 305 12 标准 3
    28 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-15SGA
    AC/DC 3 85 - 305 15 标准 3
    29 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-15SGB
    AC/DC 3 85 - 305 15 标准 3
    30 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-24SE/277
    AC/DC 3 85 - 305 24 标准 3
    31 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-24SER/277
    AC/DC 3 85 - 305 24 标准 3
    32 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-24SER/277-TRAY
    AC/DC 3 85 - 305 24 标准 3
    33 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-24SGA
    AC/DC 3 85 - 305 24 标准 3
    34 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-24SGB
    AC/DC 3 85 - 305 24 标准 3
    35 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-3.3SE/277
    AC/DC 3 85 - 305 3.3 标准 3
    36 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-3.3SER/277
    AC/DC 3 85 - 305 3.3 标准 3
    37 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-3.3SER/277-TRAY
    AC/DC 3 85 - 305 3.3 标准 3
    38 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-3.3SGA
    AC/DC 3 85 - 305 3.3 标准 3
    39 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-3.3SGB
    AC/DC 3 85 - 305 3.3 标准 3
    40 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-05SC
    生命周期结束
    AC/DC 3 80 - 264 5 标准 3
    41 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-05SE/277/W
    NRND
    AC/DC 3 85 - 305 5 标准 3
    42 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-09SC
    生命周期结束
    AC/DC 3 80 - 264 9 标准 3
    43 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-12SC
    生命周期结束
    AC/DC 3 80 - 264 12 标准 3
    44 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-12SE/277/W
    NRND
    AC/DC 3 85 - 305 12 标准 3
    45 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-15SC
    生命周期结束
    AC/DC 3 80 - 264 15 标准 3
    46 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-24SC
    生命周期结束
    AC/DC 3 80 - 264 24 标准 3
    47 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-24SE/277/W
    NRND
    AC/DC 3 85 - 305 24 标准 3
    48 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-3.3SC
    生命周期结束
    AC/DC 3 80 - 264 3.3 标准 3
    49 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-3.3SE/277/W
    NRND
    AC/DC 3 85 - 305 3.3 标准 3
    50 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-3.8SC
    生命周期结束
    AC/DC 3 80 - 264 3.8 标准 3
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列
    1 AC/DC, 3 W, Single Output RAC03-K Series
    重点
    (11 产品)
    • 最小的 3 W 模块占位面积为 1 平方英寸
    • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 空载功耗 < 150 mW
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
    2 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
    重点
    (5 产品)
    • 85 至 305 Vac 输入/过电压类别 III (OVC III)
    • 满载输出功率可在高达 75°C 的环境中工作
    • 15.4mm 的薄型设计
    • 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
    3 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-E/277 Series
    (4 产品)
    • 最大空载功耗为 30 mW
    • 效率最高可达 80%
    • 3 kVAC/1 min 的隔离输出电压
    • 短路保护 (SCP)、过电压保护 (OVP)
    4 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-ER/277 Series
    (8 产品)
    • 最大空载功耗为 40mW
    • 效率最高可达 76%
    • 3 kVAC/1 min 的隔离输出电压
    • 短路保护 (SCP)、过电压保护 (OVP)
    5 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-GA Series
    (5 产品)
    • 通用输入电压范围 85-305 VAC
    • 功率为 3 W,采用 PCB 安装封装
    • 空载功耗 < 75 mW
    • 超薄型设计,尺寸紧凑
    6 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-GB Series
    (6 产品)
    • 通用输入电压范围 85-305 VAC
    • 功率为 3 W,采用 PCB 安装封装
    • 空载功耗 < 75 mW
    • 超薄型设计,尺寸紧凑
    7 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-C Series
    生命周期结束
    (0 产品)
    • Compact low profile AC-DC power supply
    • 80mW no load power consumption
    • Class II power supply with 3kVAC isolation
    • Extra wide input voltage range (80~264VAC)
    8 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-E/277/W Series
    NRND
    (4 产品)
    • 最大空载功耗为 30 mW
    • 效率最高可达 80%
    • 3 kVAC/1 min 的隔离输出电压
    • 短路保护 (SCP)、过电压保护 (OVP)
    列出独特卖点(USPs)的 RAC03-K/SMT 系列
    基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

    RAC03 系列 AC/DC 现可提供表面贴装版本

    2024-7-24
    我们广受欢迎且具有高性价比优势的 RAC03-K 系列微小型 AC/DC 转换器现提供 SMT 封装版本。RAC03-K/SMT 系列产品采用通用 85 - 265 VAC 输入电压(或者 120 - 370 VDC),并提供 3.3、5、12、15、18 或 24 VDC 稳压输出,额定功率为 3 W,连续工作环境温度最高可达 60°C(3.3...
    详情 >
    RAC02E-K/277和RAC03E-K/277
    基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

    高性价比2W和3W AC/DC转换器

    2021-1-12
    RECOM最新推出了具有高性价比、高规格的板载AC/DC转换器。
    详情 >
    RECOM RAC03-K 系列
    工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

    尺寸仅1.1”x0.9” 的3W AC/DC转换器

    2019-9-12
    2019年9月12日于格蒙登 - RECOM新推出的RAC03-K是市场上尺寸最小的3W解决方案。这个多功能转换器具有ITE和家用的完整认证,因此应用极为广泛。
    详情 >
    RAC03-G和RAC04-G系列
    工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

    扩展3W和4W AC/DC转换器输出电压以符合智能家居和IoT应用

    2018-2-5
    节能设备的设计不仅要符合最新的节能指令,还要考虑到能源敏感系统的需求。需要大量传感器的现代IoT非常适合使用RECOM RAC系列的高能效AC/DC电源。为了应用各种IoT和智能家居系统,RECOM现在提供具有多种输出电压选择的低功耗3W和4W RAC系列。
    详情 >

    … 找不到您要找的内容?

    使用我们的参数搜索或查找您附近的销售联系人。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。