Schaltregler sind kompakte Spannungsregler mit hoher Leistungsdichte und hohen Wirkungsgraden von bis zu 97%. Die Baureihe R78 ist ein 3-poliger THT-pin-kompatibler Ersatz für die klassischen Linearregler der 78xx-Baureihe. Diese beliebte Serie ist ein einsteckbarer Ersatz für TO-220-Regler, wodurch der Wirkungsgrad älterer Stromversorgungsplatinen von etwa 60% auf gut über 90% gesteigert werden kann, ohne dass die Platine neu designt oder ein Kühlkörper montiert werden muss.
Im Gegensatz zu Linearreglern, die Energie als Wärme abgeben, bieten diese Module eine kühlere und effizientere Lösung – ideal für die Modernisierung älterer Industriesteuerungen oder zur Verlängerung der Lebensdauer batteriebetriebener Systeme. Der einfache Drop-in-Austausch erfordert für den Basisbetrieb keine externen Bauteile und macht den Umstieg nahtlos. Die bedrahteten Ausführungen dienen dazu, lokal geregelte und kurzschlussfeste Stromversorgungen bereitzustellen, ohne dass externe Bauelemente oder gar eine Leiterplatte erforderlich sind.
Im Gegensatz zu Linearreglern, die Energie als Wärme abgeben, bieten diese Module eine kühlere und effizientere Lösung – ideal für die Modernisierung älterer Industriesteuerungen oder zur Verlängerung der Lebensdauer batteriebetriebener Systeme. Der einfache Drop-in-Austausch erfordert für den Basisbetrieb keine externen Bauteile und macht den Umstieg nahtlos. Die bedrahteten Ausführungen dienen dazu, lokal geregelte und kurzschlussfeste Stromversorgungen bereitzustellen, ohne dass externe Bauelemente oder gar eine Leiterplatte erforderlich sind.