AC/DC 電源装置、DC/DC コンバーター、スイッチングレギュレーターおよびカスタマイズ電源ソリューション

AC/DC Image

DIN レール取り付け、シャーシ取り付け、または基板実装タイプ入力:1AC または 3AC、出力 1W~6kW

DC/DC Image

絶縁型 DC/DC コンバータ1/4W~75kW、絶縁耐圧最大 20kV

DC/AC Image

DC/AC インバータ出力 250W~30kW、1AC または 3AC 出力

PoL Image

基板実装型スイッチングレギュレータ最大 50A、入力 115VDC

IC & Transformer Image

パワーマネジメント IC とトランス1W~15W のディスクリートソリューションに対応

Custom Image

カスタマイズ製品フルカスタム・セミカスタム、標準品の仕様変更対応可能

RECOM Power(レコムパワー)は電源装置の大手メーカーであり、欧州・アジアに自社工場を有し、35,000 種類以上の標準製品を取り揃えております。RECOM の製品ラインナップには、AC/DC 電源装置DC/DC コンバータースイッチングレギュレーターLED ドライバー,ディスクリートソリューションが含まれ、充実した世界規模のカスタマーサービスでサポートしております。

RECOM の高性能な標準品およびカスタマイズ品 AC/DC コンバーターは、1W~75kW まで対応しております。DC/DC コンバーターのラインアップは、標準品・カスタマイズ品の絶縁型・非絶縁型製品を取り揃え、0.18W~30kW まで対応しております。ディスクリートソリューションでは、お客様ご自身で DC/DC 電源を構築されたい方向けに、パワー IC および SMD トランスを提供しております。

今すぐ購入!RACPPRO1 DINレールシリーズ

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

ニュース

新商品ニュース 会社関連ニュース
RECOM discrete solution with driver ICs, smart rectifier ICs and low‑profile SMD transformers
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定 / 輸送 / 鉄道

RECOM、ディスクリート電源ソリューション事業を拡大

2026/04/08
新型ディスクリート型 DC/DC コンバーター部品、即日発売開始。
詳細 >
RECOM smart rectifier ICs with lower losses, smaller area and voltage limiting
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定 / 輸送 / 鉄道

RECOM、ディスクリート電源の新領域へ進出

2026/03/25
新型ディスクリート型整流素子、即日発売開始。
詳細 >
RECOM RACM65S-K/277 series with wide 90–305VAC input
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定

多機能 AC/DC モジュール、電力密度に新たなベンチマークを樹立

2026/03/18
RECOM、65W をミニチュア AC/DC モジュールに集積
詳細 >

リソースライブラリ

膨大な資料集をナビゲートできる新しいフィルタページをご覧ください。

ブログ

レコムのエキスパートが業界技術トレンドをシェア
Isolated power supply design with transformer and ICs
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定 / 輸送 / 鉄道

分散型電源アーキテクチャ向けの絶縁型DC/DCパワーICおよびディスクリート電源ソリューション

2026/03/13
RECOMは50年以上にわたり、DC/DC電力変換のためのソリューションを開発してきました。 この地位は、継続的な技術進歩と、品質、信頼性、電力密度の絶え間ない最適化に基づいています。 定評のあるDC/DCモジュールのラインナップに加え、RECOMは、一部のモジュールシリーズですでに使用されている独自のパワーICを含め、製品ラインアップを拡大しま...
詳細 >
マイクロチップ上に緑の植物を備えたエコ電源

気候変動と電子機器のエネルギー効率

2025/12/05
気候変動の影響はすでに明らかで、季節外れの熱波、予想外の地域での降雪、数週間にわたる継続的な降雨、そして樹齢何百歳にもなる木々を根こそぎ倒してしまうほど強力な嵐などが発生しています。多くの人々が炭素排出量を削減したいと考えているものの、自分の貢献が小さすぎて意味がないと感じることがよくあります。しかし、一人の人間が一つの土嚢袋で洪水を防ぐことはで...
詳細 >
先進的な産業オートメーションシステムを備えた未来型スマートファクトリー
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

産業オートメーションのための電力を供給:SPS 2025におけるRECOM

2025/11/14
電源は産業オートメーションの縁の下の力持ちです。SPS 2025では、RECOMは最新のイノベーション(RACPRO1シリーズを含む)を展示します。これらは過酷な産業環境における、エネルギー効率が高く信頼性のあるオートメーションの高度化するニーズに対応しています。
詳細 >

ニュースレター

ご登録いただくと、RECOMからの限定情報をメールでお届けします!

ワールドワイドへ展開

迅速な納期と世界的規模で製品入手はオンラインから
青色の文字で「Fake」と書かれた電子部品

偽物 vs 正規品

部品を正確に調達することで、財務的・法的な災難を回避する方法