必須の電源アクセサリ

RECOM は、お客様の最終アプリケーションをサポートし、電源コンバータシステムの性能向上を図るため、特化したアクセサリ製品ラインアップを提供しています。

EMI フィルタソリューションとテスト済みインダクタ

EMI テストは、新設計の開発において困難で費用がかかり、時間のかかるプロセスです。そのため RECOM は、自社内の EMC チャンバーで一般的な製品を選定してテストを行い、データシートにクラス A およびクラス B の EMC フィルタの提案を公開しています。ただし、外観が似たフィルタ部品でもメーカーによって測定される EMI 性能に大きな差が生じることがよくあります。そのため RECOM は、電源アクセサリの中核となる EMI インダクタのラインアップを提供しており、当社のコンバータとの組み合わせで徹底的にテストを行い、信頼性の高い EMI フィルタソリューションを構築するために有効であることが確認されています。

e-Fuse による信頼性の高い過電流保護

RECOM の電子ヒューズ(e-Fuse)は、リアルタイムの電流モニタリングと独立したチャンネル制御により、信頼性の高い過電流保護を提供します。直感的なデザインにより、過酷なアプリケーション環境下での設置の簡便性、システムの信頼性、効率的な動作を実現しています。これらの e-Fuse は、敏感な電源コンバータアクセサリや主電源ユニットを保護するための重要な部品です。

お客様のニーズに合わせて RECOM のアクセサリラインを拡大

RECOM は、お客様のニーズに応じてアクセサリの製品ラインアップを継続的に拡大していきます。当社のコミットメントは、重要な受動部品から高度な保護モジュールに至るまで、包括的なソリューションを提供することです。

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。