AC/DC 전원 공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터 및 맞춤형 전원 솔루션

RECOM Power는 35,000개 이상의 전원 솔루션을 제공하며, AC/DC 전원 공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터, LED 드라이버, 디스크리트 전력 IC 및 트랜스포머 솔루션을 포함한 업계에서 가장 포괄적인 포트폴리오 중 하나를 갖추고 있습니다.

0.18W부터 75kW까지, 당사의 표준 및 맞춤형 설계는 전 세계 다양한 산업의 애플리케이션에 전력을 공급합니다.

리소스 라이브러리

방대한 자료를 탐색할 수 있는 새로운 필터 페이지를 확인해보세요.

뉴스레터

RECOM의 독점 정보를 메일로 받아보세요!

전 세계 공급

온라인으로 주문하시면 전세계 어디에서나 신속하게 제품을 구입하실 수 있습니다.
파란색 글자로 Fake(가짜)라는 단어가 적힌 전자 부품

정품 vs 가품

부품을 정확하게 소싱함으로써 재정적 또는 법적 피해를 피하는 방법