• 低コスト高品質パワーモジュール

    部品コストを抑えて、開発にかかる時間も節約しましょう! モジュール型のコンバータは、ディスクリートソリューションより高価であることが常に懸案でした。しかしながら、RECOMは自社の面実装品工場の稼働によって、非常に魅力的な価格のコンバータシリーズを提供可能です。

    流通量の多いシリーズを量産集中することで、RECOMは品質の妥協なしに最大50%のコスト節減を実現しました。ボード実装型または別置きのAC/DC、安定化または非安定化のDC/DC、スイッチングレギュレータまたはLEDドライバのいずれであっても、RECOMは各カテゴリに低コストソリューションを提供可能です。

    エンジニアは、ディスクリート設計における部品の許容差、試験での不合格、EMCの検討などの思いもよらないような問題が、非常に大きな遅延と再設計費用の発生につながるかを知っています。予定した製品発表は、あっという間に数ヶ月遅れます。完成した試験済みで認証も済んでいる モジュールは、開発にかかる時間を節約するだけではなく、製品リリースが遅延するリスクの軽減と、最終認証工程を容易にします。しかし、低コストで高品質なRECOM製品を使うことで、このような恩恵を得られるのは設計エンジニアだけではありません。仕入れ担当者も指定されたたくさんの部品を調達する代わりに、1つのモジュールを手配するだけで済みます。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。