過酷なアプリケーション向け頑丈なDCサージプロテクタ

重要システムのための過電圧・過渡現象保護

深刻な過電圧過渡現象に頻繁に曝されるアプリケーション向けに、RECOMはPCB実装用のサージ保護モジュールシリーズを開発しました。これらのモジュールは、鉄道車両向けのRIA12、NF F 01-510、EN50155仕様などの厳格な規格、または防衛向けサージ保護規格MIL-STD-416GやMIL-STD-1275Eに準拠するように設計されています。RSPシリーズのサージプロテクタは、EMI入力フィルタ段階の前に挿入されるように設計されており、フィルタ部品と後段のDC/DCコンバータの両方が、高エネルギーの過電圧サージや過渡現象から効果的に保護されます。

過酷な環境におけるサージ保護の重要性

鉄道および防衛アプリケーションは、独特の厳しい電気環境を呈します。これらの分野の機器は、電源ラインの変動、スイッチングイベント、近傍の落雷、あるいは防衛分野では特定の現場条件など、様々な原因から生じる大きな電圧サージや過渡現象に頻繁に曝されます。堅牢な過電圧保護がなければ、DC/DCコンバータやその制御回路などの敏感な電子部品は、損傷や早期故障のリスクが高くなります。これが、鉄道向けサージ保護のEN50155や、防衛向けサージ保護のMIL-STD-1275EやMIL-STD-416Gといった厳格な規格への準拠が、単に推奨されるだけでなく、システムの動作の完全性と長寿命を確保するためにしばしば必須となる理由です。

RSPシリーズ:特長と仕様

RSPシリーズモジュールは、定格入力電圧110VDCまたは24/28VDCに対応し、連続定格電力20W、45W、150W、200W、300Wのモデルが用意されています。サージプロテクタの出力は供給電圧をパススルー方式で追従し(範囲:40~165VDCまたは9~36VDC)、その後、出力電圧をそれぞれ168VDCまたは40VDCにクランプして、精密な過電圧制限を提供します。RSPxx-40Mシリーズは、内蔵の突入電流制限機能とON/OFF制御機能を追加で備えています。一方、RSPxxx-168シリーズは最大385VDCの入力電圧サージを処理できます。これらの特長により、RSPシリーズは過酷な電気環境における電源システムの信頼性を確保するための汎用ソリューションとなっています。

DCサージプロテクタ選択における重要な考慮事項

適切なDCサージプロテクタの選択は、電圧や電力の定格を合わせること以上のものです。エンジニアは以下のパラメータも評価する必要があります:

  • クランプ電圧の精度:プロテクタは、過渡電圧を、DC/DCコンバータなどの下流部品の耐性閾値を安全に下回りながら、通常動作電圧範囲より高いレベルに確実にクランプできなければなりません。
  • エネルギー吸収能力 (ジュール):アプリケーションで予想されるサージエネルギーが、サージ保護モジュールに必要な吸収定格を決定します。
  • 応答時間: より速い応答時間は、急速な過渡現象イベントに対するより優れた保護を提供します。
  • 適合性と認証: 関連する業界規格(例:鉄道向けのRIA12、NF F 01-510、または特定のMIL-STD)に対する検証は、プロテクタの性能と適合性への信頼を提供します。
  • 物理的特性: PCBフットプリント、実装スタイル、動作温度範囲などの要因は、全体設計へのシームレスな統合にとって重要です。これらの要因を徹底的に分析し、サージプロテクタがEMIフィルタなどの他の保護要素とどのように統合されるかを理解することで、選択したデバイスがアプリケーションを効果的に保護し、RECOMのコンバータと併用した際にシステム全体の信頼性に貢献することが保証されます。
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
20, 150, 300 40 - 160 168 THT DIP24, 1.6"x1"
2 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
45 9 - 36 40 THT 1.6"x1"
3 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
150 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"
4 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
250 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。