EMI フィルタインダクタ

電磁干渉への対策は現代の電源システム設計における重要な課題です。RECOM は DC/DC コンバーターが発生する高周波スイッチングノイズを抑えるために専用設計された SMD EMI フィルタインダクタ製品群を提供しています。これらの SMD ノイズ抑制インダクタは、産業機器や組込み機器における伝導エミッションを効果的に低減し、エンジニアが初回試作で EMC 適合を達成することを支援します。

自動実装ラインへスムーズに組み込めるよう設計されており、フィルタ設計の手間を削減します。コモンモードノイズであってもディファレンシャルモードノイズであっても、この表面実装(SMD)部品によりシステムの安定かつ効率的な動作を確保します。事前検証済みの EMC フィルタインダクタを使用することで、周辺の感受性の高い回路への干渉リスクを抑え、厳しい法規制要求に対応できます。

下記カテゴリを選択して EMI フィルタインダクタを参照するか、注目製品を確認し、DC/DC コンバーターに適した製品をお探しください。

よくあるご質問

EMI フィルタインダクタは電子電源システムの電磁干渉および伝導ノイズを低減するために使用します。高周波外乱を減衰させることで、システム全体の EMC 性能を向上させ、設計が国際規格に適合するようにします。
DC/DC コンバーターは高周波スイッチング動作により大きなノイズを発生させます。EMI 抑制インダクタはノイズを発生源で抑え、周囲の感受性の高い部品への妨害を防ぎ、システム全体の安定性を維持します。
EMI は電子機器が発生する電磁干渉を指します。EMC(電磁両立性)は、干渉を引き起こすことも干渉を受けることもなくシステムが正常に動作できる能力のことです。
はい。高性能ノイズ抑制インダクタは伝導エミッション試験合格に不可欠です。産業機器向け EN55032 など厳しい規格、自動車や医療用電源の特殊要求事項への適合を支援します。

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。