ディスクリート電源ソリューション

ディスクリート直流電源の設計作業を根本的に簡素化するため、RECOM は1 次側ドライバ IC、2 次側整流部品、トランスをセットにした完成品ディスクリートソリューションを提供いたします。すべての部品には連携試験を実施し、互換性と動作安定性を確認しており、ディスクリート電源設計における部品マッチングの課題を完全に解決します。

本ディスクリートソリューションでは、プリント基板に事前実装された完成品 DC/DC 電源を提供しており、小ロット試作や製品評価に適しています。主流の入出力電圧コンビネーションに対応するほか、絶縁電圧の範囲は直流 1500V~8000Vに対応しております。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Protections
    Regulation
      Part Number Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Iout 1 (mA) Isolation (kV)
    1
    New
    1 5 5 200 1.5
    2
    New
    1 5 5 200 3
    3
    New
    1 5 5 200 6.36
    4
    New
    1 5 5 200 7
    5
    New
    1 12 12 83 3
    6
    New
    1 12 24 42 3
    7
    New
    1 24 12 83 3
    8
    New
    1 24 24 42 3
    9
    New
    1 12 5 200 1.5
    10
    New
    1 12 5 200 3
    11
    New
    1 24 5 200 3
    12
    New
    1 12 15 67 3
    13
    New
    1 24 15 67 3
    14
    New
    1 24 15 67 3
    15
    New
    1 3.3 5 200 1.5
    16
    New
    2 5 5 400 1.5
    17
    New
    1 5 3.3 303 1.5
    18
    New
    1 5 12 83 1.5
    19
    New
    1 5 15 67 3
    20
    New
    1 5 12 83 3
    21
    New
    1 5 5 200 1.5
    22
    New
    6 16 - 32 3.3 2000 6
    23
    New
    10 40 - 60 5 2000 1.5
    24
    New
    6 9 - 36 5 1200 1.5
    25
    New
    6 9 - 36 15 400 1.5
    26
    New
    6 9 - 36 12 500 3
    27
    New
    6 9 - 36 12 500 1.5
    28
    New
    6 18 - 75 5 1200 1.5
    29
    New
    10 9 - 36 15 333 1.5