高出力 DC/DC コンバータ

RBBA3000 シリーズおよび RPMGx シリーズは、大電流対応の PCB 実装型非絶縁 DC/DC コンバータであり、過酷なバッテリー電圧安定化、電気自動車、ドローンの電源供給用途に向けて設計されています。RBBA3000 は昇圧モードと降圧モードで動作可能で、出力電流は 50A、調整可能な出力電圧の最大値は 60V(出力電力 3000W)です。RPMGx シリーズは降圧コンバータで、5V バージョンの場合は 3.3V~8V、12V バージョンの場合は 8V~24V の範囲で電圧を調整できます。両シリーズとも、標準的なブリックサイズ(電子部品の標準的な直方体形状サイズ)とピン配置を採用しています。

用途とメリット

これらのコンバータは高効率とコンパクトな設計を実現しているため、スペースに制約があり且つ堅牢な電源管理が必要なシステムに適しています。非絶縁トポロジー(回路構成)により、サイズとコストを削減しつつ、優れた熱特性(発熱制御や放熱性能)を発揮します。代表的な用途には電気自動車、ドローン、産業用自動化機器、バッテリー管理システムがあり、これらの用途では高精度な電圧調整と大電流供給が極めて重要です。

その他の特徴

コンパクトな外形寸法により、これらのコンバータは既存の設計にシームレスに統合できます。高効率により発熱量が削減され、システム全体の信頼性が向上します。柔軟なピン配置により PCB レイアウト(回路基板の配線設計)が簡素化され、また高速過渡応答により、負荷条件が急速に変化した場合でも安定した出力電圧が確保されます。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
    Focus
    50 9 - 60 0 to 60 THT Half Brick
    2 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Focus
    10 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins Open Frame Eighth Brick
    3 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Focus
    40 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Half Brick
    4 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Focus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Quarter Brick
    5 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Focus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Sixteenth Brick

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。