お客様の仕様に合わせて設計された電源製品

RECOMは、コストパフォーマンスに優れた幅広い標準製品をグローバルに展開していることで知られています。また、お客様の仕様に合わせたフルカスタム、セミカスタム設計のご相談も承っております。産業用から医療用、エネルギー用、航空宇宙用、鉄道用、軍用COTSまで、あらゆる用途の1W未満から1kWまでの全ての電力レベルを検討することが可能です。カスタマイズ可能な製品には、AC/DC、DC/DC、バッテリー充電器/コンディショナー、インバーター、PFCフロントエンド、その他多数があります。また、お客様の特別なご要望には、既存の安全認証を保持したまま標準製品を変更することで、非常に経済的でシンプルかつ迅速なソリューションとして対応することができます。RECOMでは過去に、多くの標準部品をお客様の仕様に合わせて変更してきました。

RECOMはオーストリア、イタリア、中国、台湾に設計チームを持ち、最先端のCADツールを使って回路エミュレーションや熱シミュレーションを行い、最新の技術で設計を行っています。社内のEMC試験設備で国際規格への準拠を確認し、経験豊富な研究開発エンジニアにより設計がアプリケーションの要件を完全に満たしていることを確認します。カスタム設計の場合、第三者安全機関およびEMC認証の手配も可能です。

RECOMでは、お客様が最終的な仕様書を作成する前に、パワーコンバータの要件についてご相談されることをお勧めしています。これにより、提案された製品が最もコスト効率の良い方法で製造され、最短のタイムスケールで設計、製造、認証されることが保証されます。例えば、新しい設計のBoMをRECOMの製造技術データベースと照合することで、常に在庫がある共通部品を使用することができ、結果として最も経済的なカスタム製品を実現することができます。

カスタマイズされたRECOM電源

お客様の仕様に合わせて設計されたパワーコンバータ – 標準準拠、フルカスタム、セミカスタム

RECOMは、幅広い標準製品を競争力のある価格で世界中に供給していますが、お客様がユニークな仕様のパワーコンバータが必要な場合、包括的な設計・製造サービスを提供しています。特殊な形状、特殊な動作環境、既存のコネクタとのプラグ&プレイ、特殊な電気的仕様など、コンセプト、設計から量産に至るまで対応可能です。最終製品は、既存の設計に基づいたフルカスタムまたはセミカスタムコンバータ、あるいは迅速かつ経済的なソリューションとして、標準準拠製品となります。

フルカスタム

  • Built to your specification
  • From concept to production
  • Any shape, size or colour
  • Meets safety & EMC standards
オーストリア、イタリア、台湾、中国のエンジニアリングチームは、個々の仕様に応じて、1W未満からキロワットまでのフルカスタムを設計することができます。RECOMの姉妹会社であるイタリアのRPSは、特にカスタム高出力単相および三相AC/DC、DC/DC、バッテリーチャージャー/コンディショナー、PFCフロントエンド、インバーターについて専門知識を有しています。これらは、産業用から医療用、エネルギー、航空宇宙、鉄道、軍事用COTSまで、あらゆる特定の市場向けに設計することができます。最新の設計技術により、高電力密度、高効率、低コストを実現します。安全認証は、すべての一般的な規格に適合するようにアレンジ可能です。また、EMCコンプライアンスについても、社内のテストチャンバーを使用して実施するプレコンプライアンス試験で行うことができ、第三者によるEMC認証の手配も可能です。
フルカスタム

セミカスタム

  • Based on proven designs
  • Accelerate time-to-market
  • Lower cost than a full custom
  • Uses existing infrastructure
多くの場合、フィールドで実証された性能と信頼性を持つ既存の「プラットフォーム」設計を使用して、お客様の仕様を満たすことができます。これはフルカスタムよりも経済的なアプローチであり、製品の安全性保証やEMC認証も簡素化され、リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮することができます。また、既存の社内部品、金型、製造工程を利用することができるため、コスト効率の良い製品が得られます。
セミカスタム

標準準拠製品

  • Standard designs, fine tuned
  • Certifications remain valid
  • Lowest cost and fastest TTM
  • Uses existing supply chain
データシートをチェックして、「この仕様さえ変更できれば理想的なのに」と思うことがありませんか?RECOMとRPSには数多くの標準製品があり、出力電圧やピン配置、封止材などの変更など、お客様のご要望に簡単に対応できることがよくあります。多くの場合、安全性やEMCに関する既存の認証はそのまま有効であり、コストと時間を大幅に削減することができます。RECOMは過去に多くの「標準準拠製品」を製造してきました。そのため、別のプロジェクトでお客様の特定の要件をすでに満たしている可能性があります。
標準準拠製品

RECOMize

フルカスタムデザインの場合、早い段階でRECOMにご相談いただき、仕様決定のお手伝いをさせていただくことをお勧めします。これにより、最小限のリスクならびに最短の時間で製品の設計、製造、試験、認定を行うことができます。また、事前にプロジェクトについて設計、部品、組み立て技術が当社の社内標準や自動化工程に適合していることを確認することにより、部品のコストを最小限に抑えることができます。お客様それぞれのご要望と、RECOMのカスタム設計の専門知識でお客様の製品にどのような付加価値を与えることができるかをお話ししましょう!

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。