RECOM製品の外観変更

Product Information Dec. 2015

お客様各位

弊社は、継続的改善の一環として、弊社の全プラスチックケース製品のRECOMロゴを、単純なレーザー捺印から型押し(エンボス)に変更しています。この変更は、模造品対策の一つです。この新しい射出金型設備により、非合法な複製品を弊社の名のもとに販売し、弊社の品質と信頼性の評判に損害を与えることを予防します。

この変更以外に、材料、構造、性能、データシートに記載の規格値など一切の変更はないので、変更通知は発行されません。弊社の3万に及ぶ製品すべてに対し一時に、以前のレーザー捺印からこの新しい型押しタイプに移行するのは現実的ではないので、実際にはシリーズ毎に段階的に移行していく予定です。型押しロゴに移行したシリーズは、その後二度と元のレーザー捺印で生産することはなく、最終的に全該当製品(SMD、SIP3、SIP4、SIP7、SIP8、SIP12、DIP14、DIP16、DIP24、AC/DC他)が、複製対策ケースになります。

この切り替え期間においては、旧ロゴの製品と新ロゴの製品が混載される可能性がありますが、一つのシリーズ内での混載は回避するつもりです。また、この新ロゴのデザインは、ロゴデザインの統一のために弊社のラベルにも採用します。これもまた、レギュレータの新ラベル規格に合致するものです。これらの外観の変更はあくまで純粋な外観の変更であり、新ロゴ製品と旧ロゴ製品は完全に同じもので、弊社はいずれにおいても性能と規格値を完全に保証します。

本件に関しますお問い合わせは、下記までお願いいたします。


Steve Roberts
Innovation Manager
RECOM Engineering GmbH & Co KG, Gmunden, Austria

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。