RECOM、ディスクリート電源の新領域へ進出

RECOM smart rectifier ICs with lower losses, smaller area and voltage limiting
新型ディスクリート型整流素子、即日発売開始。

RECOM では、お客様が独自のディスクリート型絶縁 DC/DC 電源を構築できるよう、整流 IC シリーズを新たに発売します。同シリーズには、ダイオード 4 個分よりも基板スペースを少なく占用するスマート出力電圧制限機能を完全集積したフルブリッジ整流器と、外部 FET と組み合わせてハイサイド・ローサイドいずれの整流にも対応可能な整流コントローラ IC の 2 製品が含まれています。

RVS002 製品は、DFN2×2 パッケージ内に N チャネル MOSFET2 個とショットキーダイオード 2 個を集積し、最大 3W の電力処理に対応する低損失フルブリッジ整流器を実現しています。内蔵されたインテリジェント電圧リミッタにより、無負荷時の出力電圧の過度な上昇を防止し、電圧安定性を確保します。また、電源に負荷がかかる状態では同リミッタは非動作となり、電流を消費しないため、高い効率性を維持できる特長があります。

RVSY018 シンクロナス整流コントローラは、最大 700kHz の動作周波数に対応し、オン時間 30ns・オフ時間 10ns の超高速スイッチング特性を備えており、高周波電力変換アプリケーションに最適な製品となっています。当該整流 IC は単一 AC 入力によるセルフパワー駆動に対応し、ハイサイド・ローサイドのいずれの整流方式にも対応可能です。また、連続導通モード(CCM)・不連続導通モード(DCM)の両方に対応するとともに、準共振(QR)トポロジーやアクティブクランプフライバックトポロジーとも互換性を有しています。

2 製品の整流ソリューションは、いずれも -40℃~+125℃ の広温度範囲で動作可能で、リフローはんだ付けに対応し、3 年間の保証を提供しています。RECOM の IC&ソリューション担当プロジェクトマネージャー、スヴェン・クルンペル氏は次のように述べております。

「RECOM は 50 年以上にわたり DC/DC モジュール分野における技術リーダーとして地位を築いてきました。この地位は、絶え間ないイノベーションと、製品の品質・信頼性・性能への継続的な改良によってのみ維持できるものです。今回、当社は充実した DC/DC モジュールラインナップに加え、初めてディスクリート型 IC ソリューションをお客様に提供することとなりました。お客様が妥協する必要はもはやありません。選択はすべてお客様の手に委ねられております。」

アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
Focus New
  • Bridge Rectifier Structure
  • Highly Integrated, Simple Periphery
  • Built-in Two Schottky Diodes
  • Built-in Two nLDMOS Transistors
2 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
Focus New
  • Relative Maximum Voltage Detection Ensures Effective Turn-on Performance
  • Programmable Intelligent Voltage-limited Conduction to Adapt to SR MOSFET
  • Supports DCM and CCM Operations
  • Ultra-fast Turn-off Delay: 10ns/Turn-on Delay: 30ns