産業グレードDC/DCスイッチングレギュレータ

当社の幅広い産業用グレードのスイッチング・レギュレータは、最新の産業用オートメーション・アプリケーションの要求に対応するように設計されており、0.5A~50Aの出力電流を供給します。これらのモジュールは、最大98%の効率、高電力密度、最適化された熱管理、およびスペースに制約のあるアプリケーションに適した低い取り付け高さを備えた完全な電力レギュレーションを統合しています。コンパクトなサイズにもかかわらず、調整可能な出力電圧、ソフト・スタート、リモート・オン/オフ制御、出力センス・フィードバック、包括的なOCP、OLP、OTP、UVLO保護など、完全な機能を備えたコンバータです。

RPM / RPX

0.5Amp - 6Amp

High Power

スイッチング レギュレータ

Cost effective

スイッチング レギュレータ