パワー IC、トランスおよびディスクリートソリューション

50 年以上にわたり、RECOM は DC/DC モジュール分野における技術リーダーであり、この地位は絶え間ない創造的アイデアと、品質・信頼性・性能の継続的な向上によってのみ維持されております。例えば RECOM は独自開発のパワー IC を保有し、複数の DC/DC モジュールシリーズに採用しています。これにより製品動作の再現性と均一性を確保すると同時に、大量生産時の製造コスト削減を実現しております。

今回 RECOM は初めて、IC ディスクリートソリューションと完成品の DC/DC モジュールの両方をお客様に提供いたします。どちらかを選ぶ際のトレードオフは必要なく、お客様の自由な選択が可能です。事前組立・試験済みで即時使用できる標準モジュールか、既存の生産プロセスへの統合が簡便なカスタマイズ可能なディスクリート部品ソリューションか、お選びいただけます。ディスクリート部品ソリューションでは、回路レイアウトや部品配置をお客様が自主的に決定できるほか、他の SMD 部品と同様に、生産量拡大に伴う価格低減のメリットも享受できます。

RECOM は、この 2 つのソリューションを同時に提供できる世界的な大手電源製造メーカーとして、業界で唯一の存在です!

RECOM の IC ディスクリートソリューションは、1 次側トランスドライバ IC、標準 / カスタマイズトランス、2 次側スマート整流器・レギュレータの 3 つの核心要素で構成されており、お客様が独自の電源ソリューションを構築するために必要な部品を網羅しております。
確認済みのお客様からのご意見(Y.P.)「RVP6501 と SMD トランスの発売は、RECOM による非常に賢明な一手だと言えます。これにより、エンジニアはより柔軟かつ高信頼なスタンドアロン DC/DC 電源を構築できるようになります。私の経験では、プッシュプル方式は磁束バランスの問題から見過ごされがちですが、今回の製品に搭載された保護機能はその懸念に直接対応しています。このようなイノベーションこそが、TTM(Time to Market)の短縮と、より堅牢な電源ソリューションを顧客へ提供するために必要なものです。」

Isolated unregulated

RVP IC シリーズ 標準 / カスタム トランスソリューション RVS IC シリーズ
1 次側 IC ドライバ ✓
SMD トランス ✓
2 次側 IC 整流器 ✓
ドライバ IC + トランス※I ✓ ✓
ディスクリートソリューション ✓ ✓ ✓

Isolated regulated

RVP IC シリーズ 標準 / カスタム トランスソリューション RVS IC シリーズ
1 次側 IC ドライバ ✓
SMD トランス ✓
2 次側 IC 整流器 ✓
ドライバ IC + トランス※I ✓ ✓
ディスクリートソリューション ✓ ✓ ✓

Non-isolated

RVB IC Series RVL IC Series
Buck IC ✓
Linear Regulator IC ✓
※IC とトランスを同時に発注された場合、両者が正常に連携動作することを確認するため、事前試験を実施いたします。