パワー IC &トランスコンビネーション

ディスクリート直流電源の設計プロセスを更に簡素化するため、RECOM はカスタマイズされたドライバ IC+トランスのコンビネーションを提供いたします。両者は設計上完全に互換性があり、安定的に連携動作するため、お客様が部品のマッチングに費やす時間と労力を削減できます。

本コンビネーションには以下の優位性があります。

  • アプリケーションのパラメータに応じて、最適な IC ドライバ技術(プッシュプル型・フルブリッジ型・シングルエンデッドフライバック型)を選択可能
  • ドライバの仕様や電力伝送効率・入出力電圧・絶縁電圧・製品高さ制限などの動作パラメータに完全に適合するようにトランスを設計し、事前試験により動作性能を確認済み
  • 実証済みの安定した DC/DC 電源ソリューションであり、ディスクリート部品の柔軟性を備えているため、標準的なピックアンドプレース組立プロセスにおいて、部品配置をお客様が自主的に決定できます
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Protections
    Regulation
      Primary IC Vin (V) Main Vout (V) MAX Iout (mA) Transformer Isolation (kV) Topology Secondary IC Vin (V) Main Vout (V) MAX Iout (mA)
    1 3 - 6 3 to 6 500 1.5 Full-Bridge
    2 3 - 6 3 to 6 500 3 Full-Bridge
    3 3 - 6 3 to 6 500 6.36 Full-Bridge
    4 3 - 6 3 to 6 500 7.07 Full-Bridge 2 - 6 2 to 6 300
    5 6 - 30 6 to 30 300 3 Full-Bridge
    6 6 - 30 6 to 30 300 3 Full-Bridge
    7 6 - 30 6 to 30 300 3 Full-Bridge
    8 6 - 30 6 to 30 300 3 Full-Bridge
    9 6 - 30 6 to 30 300 1.5 Push-Pull
    10 6 - 30 6 to 30 300 3 Full-Bridge
    11 6 - 30 6 to 30 300 3 Full-Bridge
    12 6 - 30 6 to 30 300 3 Full-Bridge
    13 6 - 30 6 to 30 300 3 Full-Bridge
    14 6 - 30 6 to 30 300 3 Full-Bridge
    15 2.8 - 6 2.8 to 6 1 1.5 Push-Pull
    16 2.8 - 6 2.8 to 6 1 1.5 Push-Pull
    17 2.8 - 6 2.8 to 6 1 1.5 Push-Pull
    18 2.8 - 6 2.8 to 6 1 1.5 Push-Pull
    19 2.8 - 6 2.8 to 6 1 3 Push-Pull
    20 2.8 - 6 2.8 to 6 1 3 Push-Pull
    21 2.8 - 6 2.8 to 6 500 1.5 Push-Pull
    22 5 - 50 2 to 999 10 6.08 Flyback 2.5 - 10 2.5 to 10 6
    23 4 - 80 2 to 999 7 1.5 Flyback
    24 4 - 50 2 to 999 5 1.5 Flyback
    25 4 - 50 2 to 999 5 1.5 Flyback
    26 4 - 50 2 to 999 5 3 Flyback
    27 4 - 50 2 to 999 5 1.5 Flyback
    28 4 - 80 2 to 999 2 1.5 Flyback
    29 1.5 Flyback