Für die
SMD-Serien der Stromversorgungsmodule RPX, RPY und RPMB sind verschiedene Evaluierungsboards erhältlich, die für den Betrieb an einer 24-V-DC-Nennspannung (von 23,8V bis 36V, je nach Serie) ausgelegt sind. Die Evaluierungsboards für RPX-0.5Q (0,5A), RPX-1.0 (1A) und RPX-1.5Q (1,5A) haben eine wählbare Ausgangsspannung von 0,8V, 1,8V, 3,3V, 5V, 12V, 15V oder 24V von einem DC-Eingang von bis zu 36V, während das Evaluierungsboard für den RPX-2.5 (2,5A) wählbare Ausgänge von 1,8V, 3,3V oder 5V von einem Eingang bis zu 28V hat und das Evaluierungsboard für den RPX-4.0 (4A) wählbare Ausgänge von 1,0V, 1,8V, 3,3V oder 5V von einem Eingang bis zu 36V hat.
Das Evaluierungsboard für den RPY-1.5Q
LED-Treiber bietet einen Konstantstromausgang, der auf 0,5, 1,0 oder 1,5A maximalen Ausgangsstrom vorwählbar ist, mit einer Dimmsteuerung von 0–100% bei einer Eingangsspannung von bis zu 36V. Der RPMB-2.0 und der RPMB-3.0 bieten einen Ausgangsstrom von 2A bzw. 3A bei einer wählbaren Ausgangsspannung von 3,3V, 5V, 12V oder 24V.
Alle grundlegenden Funktionen wie z. B. die Auswahl der Ausgangsspannung oder des Ausgangsstroms, die Freigabesteuerung und die Ausgangssensorik und/oder Fehleranzeige sind mit Testpunkten verbunden, sodass das Verhalten bei Überlast oder Übertemperatur leicht beurteilt werden kann. Die EVMs entsprechen der EMV-Klasse B, verfügen aber auch über freie Pads für alternative EMV-Filterdesigns, um die Auswahl der Komponenten zu optimieren. Evaluierungsboards für die „-Q“-Serie sind
DC/DC-Wandler für Automobilanwendungen in einem QFN-Gehäuse mit benetzbaren Flanken, die eine einfache Bestätigung der Lötstellen durch automatisierte optische Inspektionsgeräte ermöglichen, wie von Automobilkunden gefordert.