평가 보드

평가보드는 광범위한 설정 및 옵션을 제공하기 위해 제작된 PCB로, 특정 용도에 맞게 쉽게 구성할 수 있습니다. 실제 작업 성능을 측정할 수 있도록 다양한 테스트 포인트를 제공할 예정입니다. 평가보드를 통해 설계에 맞는 최적의 구성 요소를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

5Vin Buck: RPZ 전력 모듈용 평가보드

RPZ 평가보드는 DC/DC 전력 모듈이 이미 장착되어 있으며, 입출력 연결용 푸시인 단자가 있는 공칭 5V 공급 전압(시리즈에 따라 2.3V~7V)용으로 설계되었습니다. 출력 전압은 연속 출력 전류 0.5A~8A인 경우 0.8V, 3.3V, 5V 사전 설정 레벨 중에서 선택할 수 있습니다. 활성화, 전원 양호, 소프트 스타트, 출력 감지 등의 주요 제어 기능을 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 정상 작동, 과부하 또는 단락 상황에서의 동작을 쉽게 평가할 수 있습니다. 평가보드에는 대체 부품 위치와 함께 내장 EMC 클래스 A 또는 클래스 B 필터가 포함되어 있어 용도 및 비용 제약 조건에 따라 EMC 성능을 최적화하는 실험이 가능합니다.
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
Focus
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 Open Frame
2 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
Focus
1 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 Open Frame
3 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
Focus
2 2.75 - 6 0.6 to 5.74 Open Frame
4 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Focus
3 2.75 - 6 0.6 to 5.5 Open Frame
5 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
Focus
6 2.75 - 7 0.6 to 6.65 Open Frame

12Vin Buck: RPL/RPM 전력 모듈용 평가보드

RPL 및 RPM 평가보드는 DC/DC 전력 모듈이 이미 장착되어 있으며, 입출력 연결용 푸시인 단자가 있는 공칭 12V 공급 전압(시리즈에 따라 2.75V~17V)용으로 설계되었습니다. 출력 전압은 연속 출력 전류 1A~20A인 경우 1.8V, 3.3V, 5V 사전 설정 레벨 중에서 선택할 수 있습니다. 활성화, 전원 양호, 소프트 스타트, 출력 감지 등의 주요 제어 기능을 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 정상 작동, 과부하 또는 단락 상황에서의 동작을 쉽게 평가할 수 있습니다. 평가보드에는 대체 부품 위치와 함께 내장 EMC 클래스 A 또는 클래스 B 필터가 포함되어 있어 용도 및 비용 제약 조건에 따라 EMC 성능을 최적화하는 실험이 가능합니다.

24Vin Buck: RPX/RPY/RPMB 전력 모듈용 평가보드

RPX, RPY, RPMB SMD 전력 모듈 시리즈에는 공칭 24V DC 공급(시리즈에 따라 23.8V~36V)에서 작동하도록 설계된 여러 평가보드를 사용할 수 있습니다. RPX-0.5Q(0.5A), RPX-1.0(1A), RPX-1.5Q(1.5A)용 평가보드의 출력 전압은 최대 36V의 DC 입력인 경우 0.8V, 1.8V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V 중에서 선택할 수 있으며, RPX-2.5(2.5A)용 평가보드의 출력은 최대 28V 입력인 경우 1.8V, 3.3V, 5V 중에서 선택할 수 있습니다. RPX-4.0(4A)용 평가 보드의 출력은 최대 36V 입력인 경우 1.0V, 1.8V, 3.3V, 5V 중에서 선택할 수 있습니다. RPY-1.5Q LED 드라이버용 평가보드는 최대 36V의 입력 전압에서 0~100% 디밍 제어로 정전류 출력을 0.5, 1.0, 1.5A의 최대 출력 전류로 미리 선택할 수 있습니다. RPMB-2.0 및 RMPB-3.0은 각각 2A 또는 3A의 출력 전류를 제공하며, 3.3V, 5V, 12V, 24V의 출력 전압을 선택할 수 있습니다.

출력 전압 또는 전류 선택, 활성화 제어, 출력 감지, 고장 표시 등 같은 모든 기본 기능이 테스트 포인트에 연결되어 과부하 또는 과열 조건에서의 동작을 쉽게 평가할 수 있습니다. EVM은 클래스 B EMC를 충족할 뿐만 아니라, 대체 EMC 필터 디자인용 무료 패드가 있어 구성 요소 선택을 최적화할 수 있습니다. ‘-Q’ 시리즈용 평가보드는 자동차 고객이 지정한 자동화된 광학 검사 장비를 통해 솔더 조인트를 쉽게 확인할 수 있는 웨터블 플랭크가 포함된 QFN 패키지의 자동차 등급 DC/DC 컨버터입니다.
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
Focus
0.5 4 - 36 0.8 to 34 Open Frame
2 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Focus
1.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
3 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
Focus
4 4 - 36 1 to 7 Open Frame
4 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
5 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
6 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
1 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
7 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
1.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
8 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
2.5 4.5 - 28 1.2 to 6 Open Frame

High Vin Buck: RPH 전력 모듈용 평가보드

평가보드 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V의 출력 전압을 선택할 수 있으며, 입력 전압 범위가 최대 65VDC(RPH의 경우 55V)인 전력 모듈의 RPMH-0.5, RPMH-1.5, RPH-3.0 시리즈에 평가보드를 사용할 수 있습니다. 트리밍, 시퀀싱, 온/오프 제어, 감지를 포함한 모듈의 모든 기능을 사용하고 평가할 수 있습니다. 과부하 또는 과열 조건에서의 동작도 평가할 수 있습니다. EMI 필터가 포함되어 ‘클래스 B’ 전도 방출을 준수합니다.
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Focus
3 4.5 - 55 1 to 15 Open Frame
2 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
3 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame

Low Vin Boost: 단일 셀 배터리 작동이 가능한 R-78S 및 REH 평가보드

엔지니어는 RECOM의 R-78S 평가보드를 사용해 R-78S 스위칭 레귤레이터 기능을 쉽게 테스트할 수 있으며, 이는 저전력 IoT용 AA 배터리 또는 외부 공급 전압을 3.3V로 향상시킵니다. R-78S 평가보드에는 여러 개의 점퍼 헤더가 장착되어 있어 입출력 전류 및 전압을 측정할 수 있습니다. 이를 통해 동작 모드와 대기 모드에서 모두 일반적인 배터리 수명을 계산할 수 있습니다.

REH-3.31.8-EVM-1은 REH 에너지 하베스팅 모듈용 평가보드로, 신속한 프로토타이핑 및 테스트가 가능합니다. 평가보드는 소스(광전지, TEG, 진동 또는 질량 흐름 발전기, 저장 소자(리튬 이온 배터리 또는 슈퍼커패시터)), HV(3.3V) 및 LV(1.8V) 조절 출력을 위해 푸시인 와이어 커넥터를 사용합니다. 솔더 패드는 모든 프로그래밍 옵션 및 신호 출력에 액세스할 수 있습니다. 또한 솔더 패드는 무정전 출력을 생성하기 위해 백업 배터리용 코인-셀 홀더에 제공됩니다.

5Vin Buck Boost: RBB10 Buck/Boost 컨버터용 평가보드

RBB10 Buck/Boost 컨버터용 평가보드는 설정된 출력 전압보다 높거나 낮거나 같을 수 있는 2.3V~5.5V 범위의 외부 최대 DC 공급 장치에서 최대 4A의 전류로 조절 출력 전압을 생성합니다. 출력 전압은 3.3V 또는 5V로 미리 설정할 수 있으나, 온보드 저항기를 사용하여 1.0V~5.5V에서 조정할 수 있습니다. 다양한 작동 모드, 출력 트림, 활성화, 감지 입력과 같은 RBB10‐2.0 레귤레이터의 모든 기능은 브레이크아웃 커넥터를 사용해 쉽게 평가할 수 있습니다.
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
4 2.3 - 5.5 1 to 5.5 Open Frame

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.