Suche nach "RPA30"

Filtern nach:
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    2 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    3 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW/N
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    4 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW/N-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    5 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW/P
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    6 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW/P-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    7 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    8 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    9 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW/N
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    10 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW/N-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    11 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW/P
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    12 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW/P-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    13 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    14 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    15 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW/N
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    16 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW/N-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    17 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW/P
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    18 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW/P-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    19 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    20 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    21 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW/N
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    22 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW/N-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    23 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW/P
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    24 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW/P-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    25 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    26 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    27 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW/N
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    28 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW/N-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    29 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW/P
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    30 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW/P-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    31 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    32 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    33 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW/N
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    34 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW/N-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    35 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW/P
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    36 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW/P-HC
    Fokus
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    37 DC/DC, 300 W, Single Output, THT RPA300E-4832S/N/H
    Fokus
    DC/DC 300 36 - 72 32 Open Frame Eighth Brick 2.25
    Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Serie
    1 DC/DC, 30 W, THT RPA30-AW Series
    Fokus
    (36 Produkte)
    • 4:1 Wide Input Voltage Range
    • 1.6kVDC Isolation
    • UL, IEC/EN60950-1 & EN50155 Certified
    • Efficiency up to 89%
    2 DC/DC, 300 W, Single Output, THT RPA300E Series
    Fokus
    (1 Produkt)
    • Eighth brick format
    • 36-72VDC input voltage range
    • 2.25kV basic isolation
    • Remote ON/OFF, sense, and trim pins
    RPA100E-W & RPA300E series
    Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

    Eighth-Brick DC/DCs zeigen einen hohen Wirkungsgrad

    20.10.2021
    RECOM erweitert ihre Produktpalette um 100W und 300W DC/DCs im Eighth-Brick-Format
    Mehr >

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.