Search Results for "RPA30"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  •   产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    2 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    3 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW/N
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    4 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW/N-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    5 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW/P
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    6 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2405SAW/P-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 5 1"x1" 1.6
    7 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    8 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    9 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW/N
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    10 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW/N-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    11 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW/P
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    12 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2412DAW/P-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    13 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    14 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    15 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW/N
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    16 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW/N-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    17 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW/P
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    18 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2412SAW/P-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 12 1"x1" 1.6
    19 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    20 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    21 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW/N
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    22 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW/N-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    23 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW/P
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    24 DC/DC, 30 W, Dual Output, THT RPA30-2415DAW/P-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    25 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    26 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    27 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW/N
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    28 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW/N-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    29 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW/P
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    30 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-2415SAW/P-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 15 1"x1" 1.6
    31 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    32 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    33 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW/N
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    34 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW/N-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    35 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW/P
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    36 DC/DC, 30 W, Single Output, THT RPA30-243.3SAW/P-HC
    重点
    DC/DC 30 9 - 36 3.3 1"x1" 1.6
    37 DC/DC, 300 W, Single Output, THT RPA300E-4832S/N/H
    重点
    DC/DC 300 36 - 72 32 开放框架式1/8砖 2.25
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  •   系列
    1 DC/DC, 30 W, THT RPA30-AW Series
    重点
    (36 产品)
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 1.6 kVDC 隔离电压
    • 通过 UL、IEC/EN60950-1 和 EN50155 认证
    • 效率最高可达 89%
    2 DC/DC, 300 W, Single Output, THT RPA300E Series
    重点
    (1 产品)
    • 八分之一砖型
    • 36 VDC - 72 VDC 输入电压范围
    • 2.25 kV 基本隔离
    • 远程开/关、感应和微调引脚
    RPA100E-W 和 RPA300E 系列
    基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

    高效的1/8砖DC/DC转换器

    2021-10-20
    RECOM在产品系列中新增了100W和300W 1/8砖DC/DC转换器。
    详情 >

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。