Suche nach "RPA150E-EW"

Filtern nach:
Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-4812SEW/P
    Fokus
    DC/DC 150 9 - 60 12 Eighth Brick 3
    2 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-4824SEW/P
    Fokus
    DC/DC 150 9 - 60 24 Eighth Brick 3
    3 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-4848SEW/P
    Fokus
    DC/DC 150 9 - 60 48 Eighth Brick 3
    Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Serie
    1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-EW Series
    Fokus
    (3 Produkte)
    • 150W industrial grade isolated DC-DC
    • Compact, industry standard 1/8th brick format
    • 6:1 input voltage range (9-60 VDC)
    • 3kVDC Isolation
    Podcast zur RPA150E-EW-Serie von RECOM
    Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

    RPA150E-EW

    14.06.2021
    Der RPA150E-EW ist ein 150W DC/DC-Wandler in einem 1/8-Brick-Gehäuse, der einen 6:1-Eingangsspannungsbereich und eine 3kVDC-Isolierung bietet. Er hat einen Wirkungsgrad von...
    Mehr >

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.